ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

補助バイアス電源、レギュレーション済みプリバイアス スタートアップ機能搭載のハーフブリッジ PWM コントローラ

製品詳細

Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Feedforward Features Current limiting, Frequency synchronization, High-voltage startup, Input line monitor, Integrated Switch, Leading edge blanking, Multi-topology, Pre-bias startup, Soft start, Synchronization pin, Thermal shutdown, Wide DC input Duty cycle (max) (%) 50
Topology Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Feedforward Features Current limiting, Frequency synchronization, High-voltage startup, Input line monitor, Integrated Switch, Leading edge blanking, Multi-topology, Pre-bias startup, Soft start, Synchronization pin, Thermal shutdown, Wide DC input Duty cycle (max) (%) 50
WQFN (RJB) 28 25 mm² 5 x 5
  • 高度に統合されたコントローラで、小さな占有面積、高密度の DC/DC 電力コンバータを実現
  • 100V、100mA の補助バイアス電源を搭載
  • 完全にレギュレートされたプリバイアスへのスタートアップ
  • ローサイドおよびハイサイド 1 次側 FET のパルス・マッチングによる拡張されたサイクル単位の電流制限
  • 1 次側 FET の最大デューティ・サイクルの最適化
  • 電圧モード制御と入力電圧のフィードフォワード
  • 100V の高電圧スタートアップ・レギュレータ
  • 構成可能なラッチ、OVP 動作
  • 1 次側 FET 用の 100V、2A の MOSFET ドライバを搭載
  • 1 次側 FET と同期整流器 (SR) FET との間のデッドタイムをプログラム可能
  • Excel カリキュレータ・ツールまたは WEBENCH Power Designer により、LM5036 を使用するカスタム設計を作成
  • 高度に統合されたコントローラで、小さな占有面積、高密度の DC/DC 電力コンバータを実現
  • 100V、100mA の補助バイアス電源を搭載
  • 完全にレギュレートされたプリバイアスへのスタートアップ
  • ローサイドおよびハイサイド 1 次側 FET のパルス・マッチングによる拡張されたサイクル単位の電流制限
  • 1 次側 FET の最大デューティ・サイクルの最適化
  • 電圧モード制御と入力電圧のフィードフォワード
  • 100V の高電圧スタートアップ・レギュレータ
  • 構成可能なラッチ、OVP 動作
  • 1 次側 FET 用の 100V、2A の MOSFET ドライバを搭載
  • 1 次側 FET と同期整流器 (SR) FET との間のデッドタイムをプログラム可能
  • Excel カリキュレータ・ツールまたは WEBENCH Power Designer により、LM5036 を使用するカスタム設計を作成

補助バイアス電源を内蔵した LM5036 PWM コントローラは、産業用絶縁型電源用途に適した高い電力密度を実現します。電圧モード制御と入力電圧フィードフォワードを使用し、ハーフブリッジ電力コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。このコントローラは、最大 100V の DC 入力電圧で絶縁型コンバータの 1 次側で動作するように設計されています。本コントローラは、システム・コストを低減すると同時に電力密度と信頼性を向上させる以下の機能を備えています。

  • 補助バイアス電源としての内蔵フライバック・コンバータ。最小限の外付け部品で 1 次側と 2 次側の両方の回路にバイアス電力を供給します。
  • 完全にレギュレートされたプリバイアスへのスタートアップ。プリチャージされた出力コンデンサへの起動時でも、出力電圧のオーバーシュートまたはディップを除去します。
  • パルス・マッチングによる拡張されたサイクル単位のピーク電流制限。本コントローラは、正と負の両方の電流を制御します。パルス・マッチングにより、ローサイドとハイサイド・デバイスのパルス幅が同じになるように制御し、変圧器の飽和を防止します。出力電流制限は、入力電圧範囲の全体にわたってほぼ一定です。

補助バイアス電源を内蔵した LM5036 PWM コントローラは、産業用絶縁型電源用途に適した高い電力密度を実現します。電圧モード制御と入力電圧フィードフォワードを使用し、ハーフブリッジ電力コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。このコントローラは、最大 100V の DC 入力電圧で絶縁型コンバータの 1 次側で動作するように設計されています。本コントローラは、システム・コストを低減すると同時に電力密度と信頼性を向上させる以下の機能を備えています。

  • 補助バイアス電源としての内蔵フライバック・コンバータ。最小限の外付け部品で 1 次側と 2 次側の両方の回路にバイアス電力を供給します。
  • 完全にレギュレートされたプリバイアスへのスタートアップ。プリチャージされた出力コンデンサへの起動時でも、出力電圧のオーバーシュートまたはディップを除去します。
  • パルス・マッチングによる拡張されたサイクル単位のピーク電流制限。本コントローラは、正と負の両方の電流を制御します。パルス・マッチングにより、ローサイドとハイサイド・デバイスのパルス幅が同じになるように制御し、変圧器の飽和を防止します。出力電流制限は、入力電圧範囲の全体にわたってほぼ一定です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5039 アクティブ 高度な電流制御機能搭載、ハーフブリッジ PWM コントローラ Lower 1ku price

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5036 補助バイアス電源搭載のハーフブリッジ PWM コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM5036 PSpice Transient Model

SNVMBP8.ZIP (1687 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5036 SIMPLIS Transient

SNVMBI1.ZIP (137 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC654 LM5036 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP40500 — 54VDC 入力、12V、42A 出力のハーフブリッジのリファレンス デザイン

12V、42A を出力するこのハーフ ブリッジのリファレンス デザインは、有線ネットワーキング型のキャンパス / ブランチ スイッチで使用するバス コンバータを意図しています。このデザインは、高効率を達成し、さまざまな保護機能 (過電流、短絡) を搭載しています。このデザインは、3kVRMS の基本絶縁型と機能絶縁型いずれかのゲート ドライバである UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D と、5.7kRMS 強化絶縁型ゲート ドライバである UCC21540D、UCC21540DWK、UCC21541DW の効率比較を提示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RJB) 28 Ultra Librarian