3V ~ 36V、±2°C、アナログ出力温度センサ、最大 150°C の動作温度範囲

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 36 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
Local sensor accuracy (max) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 36 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
— (—) See data sheet
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 10mV/°C、0°C で 500mV
  • LM50HV (次世代):
    • LM50B/LM50C のドロップイン代替品
    • 幅広い電源電圧範囲:3V ~ 36V
    • 温度精度:
      • 20°C ~ 70°C の範囲で ±2°C (最大値)
      • -10°C ~ 125°C の範囲で ±2.5°C (最大値)
      • -20°C ~ 150°C の範囲で ±3°C (最大値)
    • 静止電流 (標準値)52µA
    • 非線形性:±1.2℃ (最大値)
  • LM50:
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 10V
    • LM50B の温度精度:
      • 25°C で ±2°C (最大値)
      • 温度範囲全体で ±3°C (最大)
    • LM50C の温度精度:
      • 25°C で ±3°C (最大値)
      • 温度範囲全体で ±4°C (最大)
    • 静止電流 (標準値)95µA
    • 非線形性:±0.8℃ (最大値)
  • 標準 SOT23-3 パッケージで供給
  • DC 出力インピーダンス:2kΩ/4kΩ (標準値 / 最大値)
    • 大きな容量性負荷を駆動可能
  • LDO レス アプリケーション向けの設計
  • UL 認定部品 (LM50B、LM50C)
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 10mV/°C、0°C で 500mV
  • LM50HV (次世代):
    • LM50B/LM50C のドロップイン代替品
    • 幅広い電源電圧範囲:3V ~ 36V
    • 温度精度:
      • 20°C ~ 70°C の範囲で ±2°C (最大値)
      • -10°C ~ 125°C の範囲で ±2.5°C (最大値)
      • -20°C ~ 150°C の範囲で ±3°C (最大値)
    • 静止電流 (標準値)52µA
    • 非線形性:±1.2℃ (最大値)
  • LM50:
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 10V
    • LM50B の温度精度:
      • 25°C で ±2°C (最大値)
      • 温度範囲全体で ±3°C (最大)
    • LM50C の温度精度:
      • 25°C で ±3°C (最大値)
      • 温度範囲全体で ±4°C (最大)
    • 静止電流 (標準値)95µA
    • 非線形性:±0.8℃ (最大値)
  • 標準 SOT23-3 パッケージで供給
  • DC 出力インピーダンス:2kΩ/4kΩ (標準値 / 最大値)
    • 大きな容量性負荷を駆動可能
  • LDO レス アプリケーション向けの設計
  • UL 認定部品 (LM50B、LM50C)

LM50 と LM50HV デバイスは、単一の正電源を使用して -40℃ ~ 125℃ (LM50 の場合) および -40℃ ~ 150℃ (LM50HV の場合) の温度を測定できる高精度アナログ温度センサです。NTC サーミスタとは異なり、LM50 と LM50HV は、外部でのキャリブレーション、トリミング、ソフトウェア線形化が不要なため、回路要件を簡略化できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例 (10mV/℃) し、DC オフセットは 0℃ で 500mV です。このオフセットにより、負の電源を必要とせずに負の温度を読み取ることができます。LM50 と LM50HV の出力電圧は、100mV (-40℃ 時) ~ 1.75V (LM50 の場合 125℃ 時)、および 2V (LM50HV の場合 150℃ 時) の範囲で、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) のインターフェイスが簡素化できます。

LM50HV は、3V ~ 36V の広い電源電圧範囲にわたって安定した機能を提供するため、LDO 不要のアプリケーション向けに設計されています。LM50 と LM50HV はウェハ レベルでのトリミングとキャリブレーションにより、長期的な利用可能性、低コスト、一貫した精度を提供しています。LM50B (全温度範囲で±3℃)、LM50C (全温度範囲で ±4℃)、LM50HV (±3℃ -20℃以上 ~ 150℃)。

LM50 と LM50HV デバイスは、単一の正電源を使用して -40℃ ~ 125℃ (LM50 の場合) および -40℃ ~ 150℃ (LM50HV の場合) の温度を測定できる高精度アナログ温度センサです。NTC サーミスタとは異なり、LM50 と LM50HV は、外部でのキャリブレーション、トリミング、ソフトウェア線形化が不要なため、回路要件を簡略化できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例 (10mV/℃) し、DC オフセットは 0℃ で 500mV です。このオフセットにより、負の電源を必要とせずに負の温度を読み取ることができます。LM50 と LM50HV の出力電圧は、100mV (-40℃ 時) ~ 1.75V (LM50 の場合 125℃ 時)、および 2V (LM50HV の場合 150℃ 時) の範囲で、アナログ/デジタル コンバータ (ADC) のインターフェイスが簡素化できます。

LM50HV は、3V ~ 36V の広い電源電圧範囲にわたって安定した機能を提供するため、LDO 不要のアプリケーション向けに設計されています。LM50 と LM50HV はウェハ レベルでのトリミングとキャリブレーションにより、長期的な利用可能性、低コスト、一貫した精度を提供しています。LM50B (全温度範囲で±3℃)、LM50C (全温度範囲で ±4℃)、LM50HV (±3℃ -20℃以上 ~ 150℃)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM50 および LM50HV 業界標準、 アナログ摂氏 (10mV/℃) 温度センサ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 11月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ