ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5118-Q1

アクティブ

3V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、非同期整流昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0045 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.0045 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 非常に広い入力電圧範囲: 3V~75V
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 降圧と昇圧のモード間をスムーズに遷移
  • スイッチング周波数を最高500kHzにプログラム可能
  • 発振器の同期機能
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバを内蔵
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • 非常に低いシャットダウン電流
  • イネーブル入力
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ: 20ピンのHTSSOP (露出パッド)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5118-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 非常に広い入力電圧範囲: 3V~75V
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 降圧と昇圧のモード間をスムーズに遷移
  • スイッチング周波数を最高500kHzにプログラム可能
  • 発振器の同期機能
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバを内蔵
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • 非常に低いシャットダウン電流
  • イネーブル入力
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ: 20ピンのHTSSOP (露出パッド)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5118-Q1を使用するカスタム設計を作成

LM5118-Q1は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM5118-Q1は、レギュレートされる出力電圧よりも入力電圧が十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを、高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させた、20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

LM5118-Q1は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM5118-Q1は、レギュレートされる出力電圧よりも入力電圧が十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを、高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させた、20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5118-Q1 電圧範囲の広い昇降圧コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 9月 14日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
ユーザー・ガイド AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) 2013年 5月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5118EVAL — LM5118 評価ボード

The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5118 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM214B.ZIP (79 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5118 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM604.ZIP (558 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5118 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAJ8.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5118QUICK-CALC LM5118/LM25118 Quick Start Component Calculator

Quick Start Component Calculator for LM5118/LM25118 devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01179 — 車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン

TIDA-01179 リファレンス デザインは、車載フロント エンド用電源で、12V の車載バッテリから最大 30W の最大出力を供給できます。第 1 段は昇降圧型 DC/DC コンバータで、ISO 7637-2 および ISO 16750-2 で規定された 12V バッテリー条件の全 DC 範囲にわたり、安定した 15V 出力を維持します。第 2 段は最大 20W の出力が可能なコンパクトな降圧コンバータです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian