ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM5168E

アクティブ

Fly-Buck™ コンバータ機能付き、6V ~ 115V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 115 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 115 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 6V~115V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度範囲:-55℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 短い最小オン/オフ時間:50ns
    • 1MHz の可変スイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 自動モードでの 10µA スリープ電流
    • シャットダウン時静止電流:3µA
    • LM5164LM5163LM5013 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • パッケージ:SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージ、間隔 1.27mm
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 6V~115V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度範囲:-55℃~+150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 短い最小オン/オフ時間:50ns
    • 1MHz の可変スイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 自動モードでの 10µA スリープ電流
    • シャットダウン時静止電流:3µA
    • LM5164LM5163LM5013 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 1.9Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.71Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • パッケージ:SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージ、間隔 1.27mm

The LM5168E は、拡張温度範囲 (–55°C ~ +150°C) の同期整流降圧コンバータです。これは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるように設計されています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM5168E は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5168E は、最大 0.3A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5168E は自動モード バージョンで使用でき、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作により、軽負荷時に高効率が実現します。

The LM5168E は、拡張温度範囲 (–55°C ~ +150°C) の同期整流降圧コンバータです。これは、最小限の外部サージ抑制部品で、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるように設計されています。制御可能な最短のオン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LM5168E は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5168E は、最大 0.3A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5168E は自動モード バージョンで使用でき、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作により、軽負荷時に高効率が実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5168 アクティブ Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ Extended temperature version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5168E 115V、0.3A、同期整流降圧コンバータ、 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5168FEVM — LM5168 115V Fly-Buck レギュレータの評価基板

LM5168FEVM 評価基板 (EVM) は、小型フットプリントで高い変換効率を実現するために同期整流を採用した 115V DC/DC Fly-Buck レギュレータである LM5168 を評価できるように、包括的なアセンブルとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、750kHz のスイッチング周波数で動作し、10V のレギュレーション済み出力電圧で最大 0.25A を供給します。Fly-buck トポロジ採用により、追加の 10V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5168PEVM — LM5168P 115V DC/DC 降圧レギュレータの評価基板

LM5168P 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する 115V DC/DC 降圧レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 20 V ~ 115 V の広い入力電圧範囲を受け入れ (絶対最大定格は 120V)、500kHz のスイッチング周波数で動作し、12V の安定化出力電圧で最大 0.3A を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成しているほか、外付けの抵抗デバイダを使用して調整することも可能です。この評価基板の設計は、広い入力電圧範囲、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイドとローサイドの各パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian