LM5185
- 機能安全対応
- 4.5V~100V の広い入力電圧範囲
- 1W 未満から 50W 超までの広い電力範囲
- 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けの堅牢な PSR フライバック設計
- 1 台の変圧器のみが絶縁バリアと交差する堅牢な設計
- 総出力レギュレーション精度:±1.5%
- オプションの VOUT 温度補償
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護
- ヒカップ・モード過電流フォルト保護
- 14 ピン HTSSOP パッケージで 0.9mm の HV-LV ピン間隔
- -40℃~+150℃の接合部温度範囲
- 統合により設計のサイズとコストを低減
- VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
- 2A ピーク・シンクと 1A ピーク・ソース、大電流パワー MOSFET ゲート・ドライバ
- クラス最高のアクティブ IQ による高効率
- 重負荷時の境界導通モード (BCM) での擬似共振スイッチング
- 外部 VCC オプションによる効率向上
- 軽負荷時の高効率と最小の IQ (代表値 25µA、外部 VCC 使用時)
- シングルおよびマルチ出力の実装
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
- CISPR 32 EMI 要件に合わせて設計
- WEBENCH Power Designer により、LM5185 を使用したカスタム設計を作成
LM5185は、1 次側レギュレーション (PSR) のフライバック コントローラで、4.5V~100V の広い入力電圧範囲にわたって高効率を実現します。絶縁出力電圧は 1 次側フライバック電圧からサンプリングされるため、出力電圧のレギュレーションを行うためにフォトカプラ、基準電圧、変圧器からの 3 次巻線を必要としません。
高レベルの集積化により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する変圧器が 1 台のみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。入力過渡応答に対するヘッドルームが強化されており、最大 100V の入力電圧までのアプリケーションに対応しています。
LM5185 フライバック・コントローラを使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。LM5185 コントローラは、大電流 MOSFET ゲート ドライバを内蔵し、電力範囲が 1W 未満から 50W 以上に拡張されているため、広い電力範囲にわたってスケーラブルで移行しやすい設計になっています。COMP ピンを使用した調整可能な補償と、電流検出抵抗による調整可能なピーク電流制限により、設計の柔軟性が高まり、さまざまなアプリケーション要件に対する優れた選択肢となります。
追加機能としては、内部固定または外部プログラム可能なソフトスタート、オプションの高効率のための外部 VCC、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、シャント電流検出によるピーク電流モード制御、ヒカップ・モード過負荷保護、大電流 MOSFET ゲート・ドライバ、自動回復機能付きサーマル・シャットダウン保護があります。高電圧 MOSFET のドレインへの接続が不要なため、安全性が向上し、PCB のクリアランス距離要件が簡素化されます。
LM5185 フライバック・コントローラは、14 ピン、5mm × 4.4mm、0.65mm ピン・ピッチ、熱特性強化型 HTSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5185 低 IQ および低 EMI を備えた、 100 VIN 、PSR フライバック方式、 DC/DC コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 2日 |
| 技術記事 | Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
| 証明書 | LM5185EVM-SIO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 24日 | ||||
| 機能安全情報 | LMx5185 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 5月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5185EVM-SIO — LM5185-Q1 シングル絶縁型出力 DC/DC コンバータの評価基板
LM5185 and LM5185-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。