ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM53602

アクティブ

2A、3.5V ~ 36V、広い入力電圧範囲(Vin)、2.1MHz 動作の同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33620 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 9.9 Vout (min) (V) 3.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 9.9 Vout (min) (V) 3.2 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM53603 (3A)、LM53602 (2A) 3.5V~36V、広VIN同期整流2.1MHz降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 2月 7日
アプリケーション・ノート Design Consideration on Boot Resistor in Buck Converter PDF | HTML 2023年 5月 15日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How to overcome minimum on-time challenges in switching power supplies PDF | HTML 2017年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力、3A 降圧レギュレータ評価基板 (EVM)

LM53603AEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53603 の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM53602 3P3 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMA57A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM53602 5P0 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMA58A.ZIP (98 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM53602 Adjustable PSpice Transient Model

SNVMA59.ZIP (63 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM53602 Unencrypted Adjustable PSpice Transient Model

SNVMAC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP10651 — 12V バッテリ向け、全保護機能搭載 2.2MHz スイッチング、同期整流分割電源のリファレンス デザイン

PMP10651 は低ノイズのマルチ出力 SMPS 設計であり、LM53603 を反転昇降圧トポロジで使用して、高速ビデオ アンプ、RF アンプ、精密低ノイズ アンプなどのノイズに敏感な複数のアプリケーションで必要とされる正負電源を生成します。この設計は 7Vin ~ 15Vin DC (12V 鉛蓄電池) を入力として受け、+12V@500mA、−12V@500mA、5V@400mA、および 3.3V@150mA の出力を提供します。フライバック コンバータやプッシュプル コンバータを使用する場合に比べて、小型サイズ、安価、より効率的なソリューションという特長があります。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian