PMP10651

12V バッテリ向け、全保護機能搭載 2.2MHz スイッチング、同期整流分割電源のリファレンス デザイン

概要

PMP10651 は低ノイズのマルチ出力 SMPS 設計であり、LM53603 を反転昇降圧トポロジで使用して、高速ビデオ アンプ、RF アンプ、精密低ノイズ アンプなどのノイズに敏感な複数のアプリケーションで必要とされる正負電源を生成します。この設計は 7Vin ~ 15Vin DC (12V 鉛蓄電池) を入力として受け、+12V@500mA、−12V@500mA、5V@400mA、および 3.3V@150mA の出力を提供します。フライバック コンバータやプッシュプル コンバータを使用する場合に比べて、小型サイズ、安価、より効率的なソリューションという特長があります。

特長
  • 低コスト結合インダクタを使用した高周波バイポーラ電源設計
  • 良好なレギュレーションを得るため、両方の出力を重み付けしてフィードバック
  • 正の出力は Vin 範囲より低い場合、Vin 範囲内、または Vin 範囲より高い場合にも対応可能です
  • シングルまたはデュアルのリチウムイオン バッテリに対応できる、低 Vin のサポート
  • LMZ 統合モジュールを使用して 5V を生成します
  • バイポーラ出力には高 PSRR の LDO を使用します
出力電圧オプション PMP10651.1 PMP10651.2 PMP10651.3 PMP10651.4
Vin(最小)(V) 9 9 9 5
Vin(最大)(V) 15 15 15 5
Vout (Nom) (V) -12 12 5 3.3
Iout(最大)(V) .5 .5 .3 .15
出力電力(W) 6 6 1.5 .495
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous FlyBuck Boost- Integrated Switch Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAE4.PDF (3650 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGC8.PDF (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAQ7.ZIP (236 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGC7.PDF (203 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53603-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53602-Q13.5 ~ 36Vin、2A、同期整流 DC/DC コンバータ、車載アプリケーション用

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM536022A、3.5V ~ 36V、広い入力電圧範囲(Vin)、2.1MHz 動作の同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217003.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、0.65A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM536033A、3.5V ~ 36V、広い入力電圧範囲 (VIN)、2.1MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3001420MHz 電流帰還型アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10651 Test Results 2015/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。