データシート
LM53603
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM53603 (3A)、LM53602 (2A) 3.5V~36V、広VIN同期整流2.1MHz降圧型コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 |
| セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技術記事 | Effects of IC package on EMI performance | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM53603AEVM — LM53603-Q1 可変出力、3A 降圧レギュレータ評価基板 (EVM)
LM53603AEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53603 の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM53603 Adjustable Unenecrypted PSpice Transient Model
SNVMAB8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP10651 — 12V バッテリ向け、全保護機能搭載 2.2MHz スイッチング、同期整流分割電源のリファレンス デザイン
PMP10651 は低ノイズのマルチ出力 SMPS 設計であり、LM53603 を反転昇降圧トポロジで使用して、高速ビデオ アンプ、RF アンプ、精密低ノイズ アンプなどのノイズに敏感な複数のアプリケーションで必要とされる正負電源を生成します。この設計は 7Vin ~ 15Vin DC (12V 鉛蓄電池) を入力として受け、+12V@500mA、−12V@500mA、5V@400mA、および 3.3V@150mA の出力を提供します。フライバック コンバータやプッシュプル コンバータを使用する場合に比べて、小型サイズ、安価、より効率的なソリューションという特長があります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。