ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM60440-Q1

アクティブ

車載対応、EMI 特性強化済みのウェッタブル フランク採用 QFN パッケージ封止、36V、4A 同期整流コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RPK) 13 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全性に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • CISPR 25 Class 5 規格に準拠
    • 拡張 QFN パッケージにより寄生インダクタンスとスイッチ・モード・リンギングを最小化
  • 車載用アプリケーション向けの構成
    • 標準的な QFN フットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
    • ピン互換のバリエーション
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • 周波数:400kHz
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • ピーク効率: 95%超
    • 10mA、12VIN、5VOUT で 90% の PFM 効率
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • WEBENCH® Power Designer により、LM60440-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全性に対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • CISPR 25 Class 5 規格に準拠
    • 拡張 QFN パッケージにより寄生インダクタンスとスイッチ・モード・リンギングを最小化
  • 車載用アプリケーション向けの構成
    • 標準的な QFN フットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
    • ピン互換のバリエーション
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 総出力レギュレーション精度: ±1.5%
    • 周波数:400kHz
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • ピーク効率: 95%超
    • 10mA、12VIN、5VOUT で 90% の PFM 効率
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • WEBENCH® Power Designer により、LM60440-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM604x0-Q1 車載認定済みレギュレータは、車載アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430-Q1 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440-Q1 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。

LM604x0-Q1 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。

LM604x0-Q1 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM604x0-Q1 車載認定済みレギュレータは、車載アプリケーション向けにクラス最高の効率を実現した使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM60430-Q1 は最大 3A の負荷電流を駆動でき、LM60440-Q1 は業界最小の 4A 降圧型コンバータです。

LM604x0-Q1 は、ウェッタブル・フランクと、熱性能を強化するためのサーマル・パッド付き標準 QFN ピン配置を採用した超小型 WQFN パッケージで供給されます。この拡張 QFN パッケージは寄生インダクタンスおよび抵抗が非常に小さいため、スイッチ・ノードのリンギングを最小化し EMI を劇的に低減できると同時に、きわめて高い効率が得られます。

LM604x0-Q1 はピーク電流モード制御を使用して、軽負荷時に周波数を自動的にフォールドバックし、負荷範囲の全体にわたって非常に優れた効率を達成します。低消費電力と熱的に最適化された QFN パッケージにより、ソリューション・サイズと比べて高い電力密度を実現できます。また、このデバイスは外付け部品をほとんど必要とせず、PCB レイアウトが単純になるように設計されたピン配置を持っています。LM604x0-Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM60430-Q1 アクティブ 車載対応、ウェッタブル フランクと外部パッド採用 QFN パッケージ封止、36V、3A 同期整流コンバータ Automotive version with 3-A rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM604x0-Q1 3.8V~36V、3A および 4A 超小型の同期整流降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 18日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート Enhanced HotRod QFN Package: Industry-Best Size with Low EMI (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
機能安全情報 LM604x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 10月 1日
証明書 LM60440AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM60440AQEVM — 36V、4A、2x3mm同期式降圧コンバータ評価基板

LM60440AQEVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LM60440-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LM60440-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36V の入力電圧を受け入れ、最大 4A の負荷電流を供給することができます。LM60440-Q1 は、放熱とノイズを最適化した 2mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みであり、EMI と放熱を課題とする設計に対処しやすい超小型ソリューション サイズに貢献します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM60440A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY4.ZIP (158 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR483 LM60440-Q1 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPK) 13 Ultra Librarian