ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM61430-Q1

アクティブ

車載対応、3V ~ 36V、3A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM61430-Q1 3V~36V、3A、低 EMI 同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 4日
機能安全情報 LM614xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 9月 15日
証明書 LM61430EVM-AS-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 8月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM61430Q1EVM — LM61430-Q1 低 EMI、36V、3A、5V、2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM61430 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM61430 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LM61430 は、非常に優れた効率、低静止電流 (IQ)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SNVR516 LM61430-Q1 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM61430EVM-AS-2MHZ Design Files

SNVR509.ZIP (5103 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian