ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM64460-Q1

アクティブ

車載、3V ~ 36V、6A、低 EMI (電磁干渉)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 87 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 87 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RYF) 22 14 mm² 4 x 3.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
    • 4A と 6A のオプションが利用可能
    • 出力電圧:精度 1% で固定 3.3V、5V または可変 (1V から VIN の 95% まで)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 2.1MHz 固定スイッチング周波数 (SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で調整可能)
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
  • Zen 1 スイッチャ
    • 強化型 HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ ノード リンギングを低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • ピンで構成可能な拡散スペクトラム変調
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 92.5% の効率 (VIN = 13.5V、VOUT = 5V、6A、2.1MHz)
    • 入力電流 (3.3VOUT、無負荷時):7µA (標準値)
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • ドロップアウト (全負荷時):0.6V (標準値)
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
  • WEBENCH Power Designer により、LM644x0-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コンバータ
    • 3V~36V の広い入力電圧範囲、最大 42V の負荷ダンプ過渡に対応
    • 4A と 6A のオプションが利用可能
    • 出力電圧:精度 1% で固定 3.3V、5V または可変 (1V から VIN の 95% まで)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 2.1MHz 固定スイッチング周波数 (SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で調整可能)
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
  • Zen 1 スイッチャ
    • 強化型 HotRod™ QFN パッケージによりスイッチ ノード リンギングを低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • ピンで構成可能な拡散スペクトラム変調
    • 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
  • 負荷範囲全体での高効率の実現
    • 92.5% の効率 (VIN = 13.5V、VOUT = 5V、6A、2.1MHz)
    • 入力電流 (3.3VOUT、無負荷時):7µA (標準値)
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • ドロップアウト (全負荷時):0.6V (標準値)
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
  • WEBENCH Power Designer により、LM644x0-Q1 を使用するカスタム レギュレータ設計を作成

LM644x0-Q1 は、非常に優れた効率と非常に低い IQ を備えた車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリに属しています。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しているため、3V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流が供給されます。42V までの負荷ダンプ過渡に対応しており、。このコンバータは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM644x0-Q1 と ZEN 1 スイッチャ技術は、さまざまな機能を搭載することにより非常に優れた EMI 特性を実現しています。その機能の例としては、スペクトラム拡散周波数変調、スイッチ ノードのリンギングを緩和する低 EMI の Enhanced HotRod QFN パッケージ、理想的な入力コンデンサ配置に適した対称型ピン配置があります。アプリケーション特有の要件に基づいて効率や設計サイズを最適化すると同時に、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で同期可能です。

PFM モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流、および軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、小さな MOSFET オン抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率および熱性能が得られます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

LM644x0-Q1 は、非常に優れた効率と非常に低い IQ を備えた車載用同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリに属しています。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しているため、3V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流が供給されます。42V までの負荷ダンプ過渡に対応しており、。このコンバータは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

LM644x0-Q1 と ZEN 1 スイッチャ技術は、さまざまな機能を搭載することにより非常に優れた EMI 特性を実現しています。その機能の例としては、スペクトラム拡散周波数変調、スイッチ ノードのリンギングを緩和する低 EMI の Enhanced HotRod QFN パッケージ、理想的な入力コンデンサ配置に適した対称型ピン配置があります。アプリケーション特有の要件に基づいて効率や設計サイズを最適化すると同時に、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、スイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で同期可能です。

PFM モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流、および軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、小さな MOSFET オン抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率および熱性能が得られます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM644x0-Q1 3V ~ 36V、4A および 6A、 車載用、 同期整流 ZEN 1 降圧 DC/DC コンバータ、 ピン選択可能な軽負荷モード付き、 高信頼性に最適化 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 18日
機能安全情報 LM644X0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 4日
証明書 LM64460EVM-2MHZ EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM64460EVM — LM64460-Q1 車載対応、3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータの評価基板

LM64460EVM-2MHZ は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コンバータである LM64460-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。障害条件発生時にレギュレータの保護を確実にするための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護 (OCP)、オープン ドレインの PGOOD (パワー グッド) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM63460-LM64460DESIGN-CALC — LM63440-Q1、LM63460-Q1、LM64440-Q1、LM64460-Q1 いずれかの製品向けクイック スタート設計ツール

LM63440-Q1、LM63460-Q1、LM64440-Q1、LM64460-Q1 のクイック スタート設計ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアがこの同期整流降圧パワー コンバータ ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
計算ツール

SNVR518 LM63460-Q1 and LM64460-Q1 DC/DC Converter Quickstart Design Tool

Welcome to the LM63440-Q1, LM63460-Q1, LM64440-Q1 and LM64460-Q1 quick start design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on this family of synchronous buck power converters. As such, the user can expeditiously (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM63460-Q1, LM64460-Q1 EVM PCB Layout Files

SNVR515.ZIP (5089 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RYF) 22 Ultra Librarian