ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM68625-Q1

アクティブ

車載、65V、70V 過渡、2.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 70 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features ASIL C, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 70 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0.8 Features ASIL C, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² 3.6 x 2.6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全準拠
    • IEC TR 62380 に基づく ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • フィードバック パス障害検出
    • 冗長化温度センサ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (過渡 70V)
    • LV148 / ISO 21780 の要件に準拠
  • 低 EMI 設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
    • 拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、OTP を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm のコンパクトな 20 ピン eQFN パッケージで、ウェッタブル フランク構造を採用
    • 36V LM65440-Q1、LM65460-Q1、LM65480-Q1 とピン互換
    • θJA = 24°C/W (LM68645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM686x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全準拠
    • IEC TR 62380 に基づく ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL C までのハードウェア機能
    • 起動時のアナログ内蔵セルフ テスト
    • 冗長および高速 (0.35µs) VOUT モニタ
    • フィードバック パス障害検出
    • 冗長化温度センサ
    • 非常に優れたピン FMEA およびピン間隔
  • 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (過渡 70V)
    • LV148 / ISO 21780 の要件に準拠
  • 低 EMI 設計
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
    • 拡張 HotRod™ QFN パッケージ
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
    • 補償、電流制限、OTP を内蔵
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
    • 2.2MHz で 36VIN から 3.3VOUT を実現
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
    • 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
  • 高い電力密度
    • 3.6mm × 2.6mm のコンパクトな 20 ピン eQFN パッケージで、ウェッタブル フランク構造を採用
    • 36V LM65440-Q1、LM65460-Q1、LM65480-Q1 とピン互換
    • θJA = 24°C/W (LM68645-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM686x5-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM686x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。

LM686x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。自動モードでは軽負荷動作時に周波数フォールドバックが有効になり、無負荷時の消費電流を最小で 2.5µA (代表値) まで低減できます。また、軽負荷時の高効率を維持するため、バッテリ動作システムでの動作時間を延長します。

LM686x5-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。スタートアップ時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

LM686x5-Q1 には、CISPR 25 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

LM686x5-Q1 の追加機能には、最大接合温度 150°C での動作、故障報告および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷へのモノトニックな立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

LM686x5-Q1 は、3.6mm×2.6mm の熱的に強化された 20 ピン eQFN パッケージで供給され、信頼性を向上させるための追加ピン クリアランスが付属しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した LM686x5-Q1 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

LM686x5-Q1 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載用降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。

LM686x5-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。自動モードでは軽負荷動作時に周波数フォールドバックが有効になり、無負荷時の消費電流を最小で 2.5µA (代表値) まで低減できます。また、軽負荷時の高効率を維持するため、バッテリ動作システムでの動作時間を延長します。

LM686x5-Q1 降圧コンバータは、特に機能安全に関連するアプリケーションを対象としています。スタートアップ時の ABIST、冗長で高速な VOUT 監視、フィードバック パス障害検出、冗長温度センサ、サーマル シャットダウン、電流制限などの一連の安全機能により、残存故障率 (FIT) が大幅に減少します。

LM686x5-Q1 には、CISPR 25 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。

LM686x5-Q1 の追加機能には、最大接合温度 150°C での動作、故障報告および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷へのモノトニックな立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

LM686x5-Q1 は、3.6mm×2.6mm の熱的に強化された 20 ピン eQFN パッケージで供給され、信頼性を向上させるための追加ピン クリアランスが付属しています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した LM686x5-Q1 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、機能安全関連資料、その他の情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM686x5-Q1 65V、 2.5A/3.5A/4.5A、 車載用 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低 EMI スイッチャ テクノロジー搭載、 機能安全アプリケーションに最適化 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 2月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM68645EVM — LM68645-Q1 評価基板

LM68645-Q1 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM68645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM68645EVM は、4.5A 以下を必要とする負荷に 5V の出力を供給する構成を採用しています。TPS5686x5 の他のバージョンに置き換えるか、ボードの部品を再構成する方法で、LM68645EVM を多様な構成で使用することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

LM68645-Q1-FS Functional safety documentation and full datasheet for LM68645-Q1

LM68645-Q1 functional safety documentation and full datasheet
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian