LM7341
- (VS = ±15V, TA = 25°C, Typical Values.)
- Tiny 5-pin SOT-23 Package Saves Space
- Greater than Rail-to-Rail Input CMVR −15.3V to 15.3V
- Rail-to-Rail Output Swing −14.84V to 14.86V
- Supply Current 0.7 mA
- Gain Bandwidth 4.6 MHz
- Slew Rate 1.9 V/µs
- Wide Supply Range 2.7V to 32V
- High Power Supply Rejection Ratio 106 dB
- High Common Mode Rejection Ratio 115 dB
- Excellent Gain 106 dB
- Temperature Range −40°C to 125°C
- Tested at −40°C, 125°C and 25°C at 2.7V, ±5V and ±15V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM7341 is a rail-to-rail input and output amplifier in a small SOT-23 package with a wide supply voltage and temperature range. The LM7341 has a 4.6 MHz gain bandwidth and a 1.9 volt per microsecond slew rate, and draws 0.75 mA of supply current at no load.
The LM7341 is tested at −40°C, 125°C and 25°C with modern automatic test equipment. Detailed performance specifications at 2.7V, ±5V, and ±15V and over a wide temperature range make the LM7341 a good choice for automotive, industrial, and other demanding applications.
Greater than rail-to-rail input common mode range with a minimum 76 dB of common mode rejection at ±15V makes the LM7341 a good choice for both high and low side sensing applications.
LM7341 performance is consistent over a wide voltage range, making the part useful for applications where the supply voltage can change, such as automotive electrical systems and battery powered electronics.
The LM7341 uses a small SOT23-5 package, which takes up little board space, and can be placed near signal sources to reduce noise pickup.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Rail-to-Rail I/O ±15V, 4.6 MHz GBW, Op Amp in SOT-23 Package データシート (Rev. B) | 2013年 3月 26日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点