ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM74500-Q1

アクティブ

逆極性保護コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 65 Design support EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.2 FET External single FET Device type Reverse polarity protector Number of channels 1 Rating Automotive Features Automotive load dump compatibility, Enable, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.08 Iq (max) (mA) 0.13 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 11000 IGate pulsed (typ) (A) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) 65 Design support EVM, Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN=HIGH):80µA
  • TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
  • 入力逆電圧定格:–65V
  • 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
  • イネーブル・ピン機能
  • シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
  • 動作時静止電流 (EN=HIGH):80µA
  • TVS ダイオードを追加することで車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件に適合
  • 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給

LM74500-Q1 は、外付け N チャネル MOSFET と組み合わせることで低損失逆極性保護ソリューションとして機能する車載用 AEC Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74500-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74500-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲートを駆動します。LM74500-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。

LM74500-Q1 は、外付け N チャネル MOSFET と組み合わせることで低損失逆極性保護ソリューションとして機能する車載用 AEC Q100 認定済みコントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V の車載用バッテリ・システムも含め、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –65V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74500-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。

LM74500-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET 用にチャージ・ポンプ・ゲートを駆動します。LM74500-Q1 は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流は約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM74501-Q1 アクティブ 車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、逆極性保護コントローラ Input TVSless reverse polarity protection controller improving system size and cost
比較対象デバイスと類似の機能
LM74700-Q1 アクティブ 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ 3.2-V to 65-V, 80-µA IQ automotive ideal diode controller supporting reverse polarity and reverse current protection
LM7480-Q1 アクティブ 車載、3V ~ 65V、複数の双方向 NFET を駆動、理想ダイオード コントローラ 3-V to 65-V, automotive ideal diode controller driving back to back NFETs supporting reverse polarity, reverse current and over-voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM74500-Q1 逆極性保護付きコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 12月 21日
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML 2026年 4月 7日
機能安全情報 LM74500-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 18日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
証明書 LM74500Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 3日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM74500Q1EVM — LM74500-Q1 3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、逆極性保護コントローラの評価基板

LM74500-Q1 評価基板 (LM74500Q1EVM) は、逆極性保護コントローラである LM74500-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74500-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板

LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM74500-Q1 PSpice Transient Model

SNOM705.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。

通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian