ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM76002

アクティブ

3.5V ~ 60V、2.5A の同期整流降圧電圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
  • 同期整流器内蔵
  • 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
  • 出力電流
    • LM76002: 2.5A
    • LM76003: 3.5A
  • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
  • レギュレーション時の静止電流:15µA
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 65ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 95ns (標準値)
  • システム・レベルの特長
    • 外部クロックへの同期
    • パワー・グッド・フラグ
    • 高精度のイネーブル
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
    • 電圧トラッキング機能
  • FPWM 動作をピンで選択可能
  • 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
  • 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
  • 保護機能
    • サイクル単位の電流制限
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ 65-V, 2-A in an SO-8 package.
比較対象デバイスと類似の機能
LM5012 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Wider max input voltage 100-V, smaller package and leaded package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76002/LM76003 3.5V~60V、2.5A/3.5A 同期整流 降圧型電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V ~ 60V、2.5A 同期整流降圧コンバータ、評価基板

LM76002EVM-500K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM76002 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 2.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM76002 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE8A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM76002 Unencrypted Pspice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBF0A.ZIP (9 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ