LMC6022
- Specified for 100 k
and 5 k
loads
- High voltage gain: 120 dB
- Low offset voltage drift: 2.5 µV/°C
- Ultra low input bias current: 40 fA
- Input common-mode range includes V-
- Operating range from +5V to +15V supply
- Low distortion: 0.01% at 1 kHz
- Slew rate: 0.11 V/µs
- Micropower operation: 0.5 mW
The LMC6022 is a CMOS dual operational amplifier which can operate from either a single supply or dual supplies. Its performance features include an input common-mode range that reaches V-, low input bias current, and voltage gain (into 100k and 5 k loads) that is equal to or better than widely accepted bipolar equivalents, while the power supply requirement is less than 0.5 mW.
This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process.
See the LMC6024 datasheet for a CMOS quad operational amplifier with these same features.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC6022 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2004年 10月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点