ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LMC6035-Q1

アクティブ

車載グレード、デュアル、15.5V、1.4MHz オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9152-Q1 アクティブ 車載、デュアル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 16 V), higher GBW (4.5 MHz), lower offset voltage (0.895 mV), wider temp range (-40 to 125)

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 27 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.3 Input bias current (max) (pA) 0.2 CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.07 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.08
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 27 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.3 Input bias current (max) (pA) 0.2 CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.07 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.08
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 3:-40℃~+85℃、TA
  • 特に記述のない限り標準値
  • 2.7V、3V、5V、15V の性能を仕様規定
  • 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
  • 広い動作範囲:2.0V~15.5V
  • 超低入力電流:20fA
  • レール ツー レールの出力スイング
    • 600Ω 時:2.7V で各レールから 200mV
    • 100kΩ 時:2.7V で各レールから 5mV
  • 高い電圧ゲイン:126 dB
  • 広い入力同相電圧範囲
    • -0.1V~+2.3V (VS = 2.7V 時)
  • 低歪:10kHz 時に 0.01%
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 3:-40℃~+85℃、TA
  • 特に記述のない限り標準値
  • 2.7V、3V、5V、15V の性能を仕様規定
  • 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
  • 広い動作範囲:2.0V~15.5V
  • 超低入力電流:20fA
  • レール ツー レールの出力スイング
    • 600Ω 時:2.7V で各レールから 200mV
    • 100kΩ 時:2.7V で各レールから 5mV
  • 高い電圧ゲイン:126 dB
  • 広い入力同相電圧範囲
    • -0.1V~+2.3V (VS = 2.7V 時)
  • 低歪:10kHz 時に 0.01%

LMC6035-Q1 は、600Ω 負荷でのレール ツー レール出力スイングに対応できる安価な低電圧オペアンプです。また、これらのデバイスは、仕様で規定された 2.7V よりも低い電源電圧でも正常に動作しますが、その場合、仕様よりも多少性能が劣化します。この削減により、2.7V よりも大幅に小さい電圧でも適切に動作する安全領域が得られます。非常に低い入力電流 (IB) を提供するため、これらのデバイスは低消費電力アクティブ フィルタ アプリケーションに最適です。小さな IB により、より高い値の抵抗とより小さい値のコンデンサが使えるためです。また、優れた駆動能力を備えた LMC6035-Q1 というオペアンプは、低電圧システムの幅広いアプリケーションに最適です。

LMC6035-Q1 は、600Ω 負荷でのレール ツー レール出力スイングに対応できる安価な低電圧オペアンプです。また、これらのデバイスは、仕様で規定された 2.7V よりも低い電源電圧でも正常に動作しますが、その場合、仕様よりも多少性能が劣化します。この削減により、2.7V よりも大幅に小さい電圧でも適切に動作する安全領域が得られます。非常に低い入力電流 (IB) を提供するため、これらのデバイスは低消費電力アクティブ フィルタ アプリケーションに最適です。小さな IB により、より高い値の抵抗とより小さい値のコンデンサが使えるためです。また、優れた駆動能力を備えた LMC6035-Q1 というオペアンプは、低電圧システムの幅広いアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC6035-Q1 車載用、低消費電力 2.7V 単一電源 CMOS オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 16日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ