ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ ビデオ・アンプ

LMH6574

アクティブ

4:1 高速マルチプレクサ搭載、500MHz 高速オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Diff gain (%) 0.02 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 6 Vs (max) (V) 12 Diff phase (°) 0.05 Features Integrated multiplexer, Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 4 Diff gain (%) 0.02 Iout (typ) (A) 0.08 Vs (min) (V) 6 Vs (max) (V) 12 Diff phase (°) 0.05 Features Integrated multiplexer, Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 500MHz、500mV -3dB帯域幅、AV = 2
  • 400MHz、2VPP -3dB帯域幅、AV = 2
  • チャネルのスイッチング時間: 8ns
  • 10MHzにおいてチャネル間分離70dB
  • 0.02%、0.05°の差動ゲイン、位相
  • ゲイン・フラットネス: 150MHzまで0.1dB
  • スルー・レート: 2200V/µs
  • 広い電源電圧範囲: 6V (±3V)~12V (±6V)
  • 5MHzにおいて-68dB HD2
  • 5MHzにおいて-84dB HD3
  • 500MHz、500mV -3dB帯域幅、AV = 2
  • 400MHz、2VPP -3dB帯域幅、AV = 2
  • チャネルのスイッチング時間: 8ns
  • 10MHzにおいてチャネル間分離70dB
  • 0.02%、0.05°の差動ゲイン、位相
  • ゲイン・フラットネス: 150MHzまで0.1dB
  • スルー・レート: 2200V/µs
  • 広い電源電圧範囲: 6V (±3V)~12V (±6V)
  • 5MHzにおいて-68dB HD2
  • 5MHzにおいて-84dB HD3

LMH6574は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。出力アンプは、2つのアドレス・ビットの状態に基づき、4つのバッファ付き入力信号のどれでも選択できます。LMH6574は、2VPPの出力信号レベルで400MHzの帯域幅を提供します。150MHzの0.1dB帯域幅と2200V/µsのスルー・レートを特長とするLMH6574は、マルチメディアおよび高精細テレビ(HDTV)アプリケーションに最適です。

LMH6574は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.05°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。80mAのリニア出力電流によって複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。

LMH6574のゲインは外付けのフィードバックおよびゲイン設定抵抗により設定されるため、最大の柔軟性が得られます。

LMH6574は14ピンのSOICパッケージで供給されます。




LMH6574は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。出力アンプは、2つのアドレス・ビットの状態に基づき、4つのバッファ付き入力信号のどれでも選択できます。LMH6574は、2VPPの出力信号レベルで400MHzの帯域幅を提供します。150MHzの0.1dB帯域幅と2200V/µsのスルー・レートを特長とするLMH6574は、マルチメディアおよび高精細テレビ(HDTV)アプリケーションに最適です。

LMH6574は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.05°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。80mAのリニア出力電流によって複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。

LMH6574のゲインは外付けのフィードバックおよびゲイン設定抵抗により設定されるため、最大の柔軟性が得られます。

LMH6574は14ピンのSOICパッケージで供給されます。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH6574 4:1高速ビデオ・マルチプレクサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 9月 6日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian