LMP91050

アクティブ

非分散型赤外線(NDIR)センシング アプリケーション向けコンフィギュラブル AFE

製品詳細

Number of input channels 1 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 105 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Serial SPI Rating Catalog
Number of input channels 1 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 105 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Serial SPI Rating Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ
  • 「暗信号」オフセット・キャンセル回路
  • 外部フィルタリングをサポート
  • コモンモード・ジェネレータと8 ビットDAC
  • 10 ピンMSOP パッケージ
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ
  • 「暗信号」オフセット・キャンセル回路
  • 外部フィルタリングをサポート
  • コモンモード・ジェネレータと8 ビットDAC
  • 10 ピンMSOP パッケージ

LMP91050 はサーモパイル・センサ向けに最適化されたプログ ラマブル集積型センサ・アナログ・フロント・エンド(AFE) で、 主にNDIR アプリケーションで使用されます。 センサとマイクロコ ントローラの間で完全なシグナルパス・ソリューションとしての役 割を果たし、サーモパイル電圧に比例する出力電圧を生成しま す。 LMP91050 のプログラム機能を利用すると、複数のサーモ パイル・センサを複数のディスクリート・ソリューションではなく 単一の設計によってサポートできます。

LMP91050 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、「暗 フェーズ」オフセット・キャンセル回路、出力ダイナミック・レ ンジを広げる可変コモンモード・ジェネレータ(1.15V または 2.59V) を備えています。 PGA は167V/V ~ 1,335V/V の低ゲイ ン範囲と1,002V/V ~ 7,986V/V の高ゲイン範囲に対応している ので、ユーザーはさまざまな感度のサーモパイルを利用できま す。 またPGA は、低ゲイン・ドリフト(100ppm/ °C )、低出力 オフセット・ドリフト(G = 1,005V/V で1.2mV/ °C )、低位相遅 延ドリフト(500ns)、低ノイズ(0.1µVRMS 0.1 ~ 10Hz) という特 徴も備えています。 オフセット・キャンセル回路は、第2 段の 入力に等価の逆オフセットを加えて、出力信号から元のオフ セットを削除することにより「暗信号」を補正します。 この回路 によって、ADC の使用がフルスケールで最適化され、ADC の 分解能要件が緩和されます。

LMP91050 では、帯域外ノイズの除去を目的に、専用ピンA0 とA1 を利用して信号フィルタリング( ハイパス、ローパス、また はバンドパス) を追加できます。 ユーザーは、オンボードのSPI インタフェースを介してプログラムが可能です。 LMP91050 は小 型の10 ピンMSOP パッケージで供給され、 –40° ℃~+ 105°C の範囲で動作します。

LMP91050 はサーモパイル・センサ向けに最適化されたプログ ラマブル集積型センサ・アナログ・フロント・エンド(AFE) で、 主にNDIR アプリケーションで使用されます。 センサとマイクロコ ントローラの間で完全なシグナルパス・ソリューションとしての役 割を果たし、サーモパイル電圧に比例する出力電圧を生成しま す。 LMP91050 のプログラム機能を利用すると、複数のサーモ パイル・センサを複数のディスクリート・ソリューションではなく 単一の設計によってサポートできます。

LMP91050 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、「暗 フェーズ」オフセット・キャンセル回路、出力ダイナミック・レ ンジを広げる可変コモンモード・ジェネレータ(1.15V または 2.59V) を備えています。 PGA は167V/V ~ 1,335V/V の低ゲイ ン範囲と1,002V/V ~ 7,986V/V の高ゲイン範囲に対応している ので、ユーザーはさまざまな感度のサーモパイルを利用できま す。 またPGA は、低ゲイン・ドリフト(100ppm/ °C )、低出力 オフセット・ドリフト(G = 1,005V/V で1.2mV/ °C )、低位相遅 延ドリフト(500ns)、低ノイズ(0.1µVRMS 0.1 ~ 10Hz) という特 徴も備えています。 オフセット・キャンセル回路は、第2 段の 入力に等価の逆オフセットを加えて、出力信号から元のオフ セットを削除することにより「暗信号」を補正します。 この回路 によって、ADC の使用がフルスケールで最適化され、ADC の 分解能要件が緩和されます。

LMP91050 では、帯域外ノイズの除去を目的に、専用ピンA0 とA1 を利用して信号フィルタリング( ハイパス、ローパス、また はバンドパス) を追加できます。 ユーザーは、オンボードのSPI インタフェースを介してプログラムが可能です。 LMP91050 は小 型の10 ピンMSOP パッケージで供給され、 –40° ℃~+ 105°C の範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMP91050 非分散型赤外線(NDIR) センシング・アプリケーション向けコンフィギュラブル AFE データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2012年 2月 15日
アプリケーション概要 A2L Refrigerant Adoption: Considerations and Requirements PDF | HTML 2024年 9月 3日
ユーザー・ガイド SPIO-4 Precision Signal-Path Controller Board User Guide (Rev. A) 2018年 5月 5日
アプリケーション・ノート LMP91051 NDIR CO2 Gas Detection System 2013年 5月 9日
アプリケーション・ノート AN-2260 MSP430 Interface to LMP91050 Code Library (Rev. A) 2013年 5月 1日
その他の技術資料 Sensor Analog Front Ends Brochure 2012年 10月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMP91050SDEVAL — NDIR アプリケーション向けセンサ AFE 評価プラットフォーム

LMP91050 評価ボード (LMP91050SDEVAL) は、スタンドアロンとして、またはセンサ AFE 評価プラットフォームの一部として使用できます (ソフトウェアおよび必要なハードウェアについては、センサ AFE プラットフォームページを参照)。LMP91050 は SPI インターフェイスを使用して構成でき、NDIR アプリケーションで通常使用される、サーモパイルセンサを搭載したデバイスをテストできます。

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SNAC047 Associated Files for Application Note MSP430 Interface to LMP91050 Code Library

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル コンディショナ
  • LMP91050 非分散型赤外線(NDIR)センシング アプリケーション向けコンフィギュラブル AFE
  • LMP91051 (NDIR) 検出アプリケーション向け、構成可能な AFE
シミュレーション・モデル

LMP91050 PSpice Model

SNAM033.ZIP (4 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ