LMP91200
- 温度測定におけるプログラマブル出力電流
- プログラマブル出力コモンモード電圧
- アクティブ・ガード
- オンボード・センサ・テスト
- WEBENCH Sensor AFE Designer 対応
- WEBENCH Sensor Designer ツール対応
LMP91200 は、低消費電力解析センシング・アプリケーションで使用するためのコンフィギュラブル・センサ・アナログ・フロ ント・エンド(AFE) です。 2 電極センサ向けに設計されています。 このデバイスは、センサでデルタ電圧に基づく変化を検出 するのに必要な機能をすべて備えています。 低消費電力アプリケーション向けに最適化されたLMP91200 は、1.8V ~ 5.5V の電圧範囲で動作します。 入力バイアス電流がきわめて低く、pH センサでの使用に最適です。 また、電源電圧が得られなく ても、きわめて低い入力バイアス電流のおかげで、LMP91200に接続されたpH プローブの性能低下を抑えられます。 コモン モード出力ピン(VOCM) を利用して適用できるコモンモード・オフセットは、pH センサの出力範囲に合わせてさまざまな値にプ ログラム可能です。 ハイ・インピーダンス・コモンモードが必要なアプリケーションでも、このオプションを利用できます。 寄生イ ンピーダンスが高い配線には、2 つのガード・ピンによって対応可能です。 LMP91200 には、外付けのPt1000 やPt100 のよ うな温度センサのサポートが組み込まれています。 こうした機能の制御は、SPI インタフェースを介して行えます。 さらに、ユー ザー制御のセンサ診断テストも利用できます。 このテストでは、センサの接続と機能が適切であるかどうか検証します。 構成に もよりますが、pH 測定時におけるデバイスの総消費電流は50µA です。 LMP91200 は16 ピンTSSOP パッケージで供給さ れ、- 40° ℃~+ 125 ℃の範囲で動作します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMP91200 低消費電力ケミカル・センシング・アプリケーション向けコンフィギュラブルAFE データシート | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2012年 2月 15日 | |
| 技術記事 | What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? | PDF | HTML | 2016年 1月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-2254 MSP430 Interface to LMP91200 Code Library (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| その他の技術資料 | Sensor Analog Front Ends Brochure | 2012年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMP91200 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TIDA-00561 — プロセス制御向けワイヤレス pH トランスミッタ リファレンスデザイン
TIDA-00561 のフォーム・ファクタと電気的接続は TI SimpleLink™ CC2650 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。