ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR23630-Q1

アクティブ

車載認証済み SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630AP-Q1 アクティブ 車載対応、3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧型電圧コンバータ Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 99
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベル
      • SOICおよびRT付きWSON - レベルC4B
      • PGOOD付きWSON - レベルC5
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 3Aの連続出力電流をサポート
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • 設計を容易にする内部補償
  • 400kHzのスイッチング周波数と可変スイッチング周波数を選択可能
  • 軽負荷時のPFMおよび強制PWMモードのオプション
  • 外部クロックへの周波数同期
  • PFMオプションのとき、無負荷時の静止電流75µA
  • パワー・グッドのオプション
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 8ピンのHSOICと12ピンのWSONウェッタブル・フランク、 PowerPAD™付きのパッケージ・オプション
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23630-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベル
      • SOICおよびRT付きWSON - レベルC4B
      • PGOOD付きWSON - レベルC5
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 3Aの連続出力電流をサポート
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • 設計を容易にする内部補償
  • 400kHzのスイッチング周波数と可変スイッチング周波数を選択可能
  • 軽負荷時のPFMおよび強制PWMモードのオプション
  • 外部クロックへの周波数同期
  • PFMオプションのとき、無負荷時の静止電流75µA
  • パワー・グッドのオプション
  • プリバイアス負荷へのソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 8ピンのHSOICと12ピンのWSONウェッタブル・フランク、 PowerPAD™付きのパッケージ・オプション
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23630-Q1を使用するカスタム設計を作成

LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、3Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、3Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61430-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、3A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ Better electromagnetic compatibility (EMC), optimized for ultra-low EMI and smaller solution size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、3A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR23630EVM — LMR23630DDR 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23630EVM は、降圧コンバータ LMR23630DRR の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR23630EVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、3A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU1.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630AP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23630F Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC4.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP31247 — 車載対応、C2000™ マイコン向け、9W、デュアル降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン向けの車載電源であり、公称 12V のバッテリから 2 本の出力電圧レールを生成します。LMR23630-Q1 は入力電圧を 3.3V 安定化レールに変換します。TPS628501-Q1 はこの最初の出力から電力を受け取り、1 本の 1.2V 出力レールを生成します。出力リップルを最小化し、負荷過渡応答を最適化する目的で、どちらのコンバータも FPWM (強制パルス幅変調) で動作します。どのテストも、PMP31047 リビジョン B ボードを使用して実施しました。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian