ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR50410-Q1

アクティブ

車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light-load efficiency, Over Current Protection, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light-load efficiency, Over Current Protection, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 2100 Switching frequency (max) (kHz) 2100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • AEC-Q100 準拠
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 1A の連続出力電流
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
    • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • TPS560430-Q1 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 5V および 3.3V 固定出力オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR50410-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • AEC-Q100 準拠
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 1A の連続出力電流
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
    • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • TPS560430-Q1 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 5V および 3.3V 固定出力オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR50410-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR50410-Q1 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載用アプリケーションに適しています。

LMR50410-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

LMR50410-Q1 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載用アプリケーションに適しています。

LMR50410-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V、1A 降圧コンバータ、SOT-23-6 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 17日
機能安全情報 LMR50410-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 16日
証明書 LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR50410QEVM — 車載4V~36V、1A同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LMR50410QEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR50410-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR50410-Q1 PSpice Model

SLUM747.ZIP (99 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR50410Y3F-Q1 PSpice Transient Model

SLUM770.ZIP (507 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR50410Y5F-Q1 PSpice Transient Model

SLUM772.ZIP (262 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR50410YF-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM767.ZIP (140 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ6 LMR50410-Q1 Quick Start Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LMR50410-Q1 車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ
リファレンス・デザイン

PMP22992 — デュアル 15V、120mA 絶縁バイアス電源リファレンス デザイン、降圧/プッシュプル コンバータ使用

この絶縁型電源は、デュアル +15V 出力を採用しており、各出力が 120mA を供給します。この電源は、個別励起型同期モーター (separately excited synchronous motor:SSM) 向けの励起信号を生成する、MOSFET (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ