ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR51440

アクティブ

36V、4A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 97.4 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 97.4 Type Converter
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
    • 保護機能
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン・ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ・モードによる短絡保護
      • サーマル・シャットダウン
    • 低ドロップアウト・モードでの動作
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすい内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
    • 保護機能
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン・ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ・モードによる短絡保護
      • サーマル・シャットダウン
    • 低ドロップアウト・モードでの動作
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすい内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成

LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR514x0、36V、4A/5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低 IQ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 12月 1日
機能安全情報 LMR51440 and LMR51450 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 11月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LMR51440-CALC LMR51440 calculation tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LMR51440 36V、4A、同期整流降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ