ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51440-Q1

アクティブ

車載、低静止電流 (Iq)、36V、4A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 38 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 97.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 38 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 97.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載システム要件に対応:
    • 幅広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 可変周波数:200kHz~1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散
    • 保護機能:
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ モードによる短絡保護
      • サーマル シャットダウン
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの PFM および FPWM オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR514x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載システム要件に対応:
    • 幅広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 可変周波数:200kHz~1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散
    • 保護機能:
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ モードによる短絡保護
      • サーマル シャットダウン
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの PFM および FPWM オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR514x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR514x0-Q1 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0-Q1 は、外付け抵抗により 200kHz~1MHz 可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR514x0-Q1 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

LMR514x0-Q1 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0-Q1 は、外付け抵抗により 200kHz~1MHz 可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR514x0-Q1 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR514x0-Q1 36V、 4A/5A 、車載用同期整流降圧コンバータ、低 IQ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 16日
機能安全情報 LMR51440-Q1 and LMR51450-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 8月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian