LMV118
- −3-dB BW 45 MHz
- Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
- Slew Rate 40 V/µs
- Supply Current 600 µA
- Power Down Supply Current 15 µA
- Output Short Circuit Current 32 mA
- Linear Output Current ±20 mA
- Input Common Mode Voltage −0.3 V to 1.7 V
- Output Voltage Swing 20 mV from Rails
- Input Voltage Noise 40 nV/√Hz
- Input Current Noise 0.75 pA/√Hz
The LMV116 (single) rail-to-rail output voltage feedback amplifiers offer high-speed (45 MHz), and low-voltage operation (2.7 V) in addition to micro-power shutdown capability (LMV118).
Output voltage range extends to within 20 mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 600 µA, output current capability is kept at a respectable ±20 mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, slew rate, and output current are kept relatively independent of the operating supply voltage by a combination of process enhancements and design architecture.
For portable applications, the LMV118 provides shutdown capability while keeping the turnoff current to 15 µA. Both turnon and turnoff characteristics are well behaved with minimal output fluctuations during transitions, thus the device can be used in power-saving mode, as well as multiplexing applications. Miniature packages (5-pin and 6-pin SOT-23) are further means to ease the adoption of these low-power, high-speed devices in applications where board area is at a premium.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 10月 26日 | ||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点