ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LMV722-Q1

アクティブ

車載グレード、デュアル、5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9062-Q1 アクティブ 車載対応、デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply range (1.8 V to 5.5 V), faster slew rate (6.5 V/us), lower offset voltage (1.6 mV), lower power (0.538 mA)

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 260000 CMRR (typ) (dB) 88 Iout (typ) (A) 0.015 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.076 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 260000 CMRR (typ) (dB) 88 Iout (typ) (A) 0.015 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.076 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイスの動作時周囲温度:
      -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 電源電圧範囲: 2.2V~5.5V
  • 低消費電流: 2.2Vでアンプごとに905µA
  • 高いユニティ・ゲイン帯域幅: 10MHz
  • レール・ツー・レール出力
    • 600Ω負荷: 2.2V時、各レールから120mV
    • 2kΩ負荷: 2.2V時、各レールから50mV
  • 入力同相電圧範囲にグランドを含む
  • 入力電圧ノイズ: f = 1kHzで10.5nV/√Hz
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイスの動作時周囲温度:
      -40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 電源電圧範囲: 2.2V~5.5V
  • 低消費電流: 2.2Vでアンプごとに905µA
  • 高いユニティ・ゲイン帯域幅: 10MHz
  • レール・ツー・レール出力
    • 600Ω負荷: 2.2V時、各レールから120mV
    • 2kΩ負荷: 2.2V時、各レールから50mV
  • 入力同相電圧範囲にグランドを含む
  • 入力電圧ノイズ: f = 1kHzで10.5nV/√Hz

LMV722-Q1デバイスは低ノイズ、低電圧のオペアンプで、広範なアプリケーションの設計に組み入れることができます。LMV722-Q1はユニティ・ゲイン帯域幅が10MHz、スルー・レートが5.25V/µsで、電圧および電流のノイズ特性が優れています。

LMV722-Q1は、オーディオ信号パスやモータ制御アプリケーションなど、低電圧で低ノイズのシステムにおいて最適な性能を発揮するよう設計されています。このデバイスは、重負荷へもレール・ツー・レール出力を供給します。入力同相電圧範囲にグランドが含まれ、デバイスの最大入力オフセット電圧は3.5mV (推奨温度範囲全体にわたって)です。低い電源電圧における容量性負荷能力も優れています。動作電圧範囲は2.2V~5.5Vです。

LMV722-Q1デバイスは低ノイズ、低電圧のオペアンプで、広範なアプリケーションの設計に組み入れることができます。LMV722-Q1はユニティ・ゲイン帯域幅が10MHz、スルー・レートが5.25V/µsで、電圧および電流のノイズ特性が優れています。

LMV722-Q1は、オーディオ信号パスやモータ制御アプリケーションなど、低電圧で低ノイズのシステムにおいて最適な性能を発揮するよう設計されています。このデバイスは、重負荷へもレール・ツー・レール出力を供給します。入力同相電圧範囲にグランドが含まれ、デバイスの最大入力オフセット電圧は3.5mV (推奨温度範囲全体にわたって)です。低い電源電圧における容量性負荷能力も優れています。動作電圧範囲は2.2V~5.5Vです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMV722-Q1 10MHz、低ノイズ、低電圧オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian