LMV822-N
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- LMV822-Q1およびLMV824-Q1は車載用AEC-Q100グレード1バージョンで利用可能
- 特に記述のない限り、Vs = 5V(標準値)
- LMV824は125℃までの拡張温度範囲で利用可能
- 2.0×1.25×0.95mmの小型SC70-5パッケージ
- 2.5V、2.7V、5Vでの性能を規定
- VOS: 3.5mV (最大)
- TCVOS: 1uV/℃
- ゲイン帯域幅積(2.7V時): 5MHz
- 2.7V電源でのISupply: アンプごとに220µA
- スルー・レート: 1.4V/µs (最小値)
- CMRR: 90dB
- PSRR: 85dB
- 5V電源でのVCM: -0.3V~4.3V
- レール・ツー・レール出力(RRO)
- 600Ω負荷でレールから160mV
- 10kΩ負荷でレールから55mV
- 容量性負荷で安定した性能
LMV821/LMV822/LMV824オペアンプは、低電圧、低消費電力システムで高い性能と経済性を実現します。2.7V電源でのユニティ・ゲイン周波数が5MHz、スルー・レートが1.4V/µs、静止電流がアンプごとにわずか220µAです。600Ω負荷へのレール・ツー・レール出力(RRO)を行えます。入力同相電圧範囲にはグランドが含まれ、最大入力オフセット電圧は3.5mVです。「アプリケーション」セクションに記されているように、大きな容量性負荷も簡単に駆動可能です。
LMV821シングル・オペアンプは小さなSC70-5パッケージで供給され、これまで最小であったSOT23-5の約半分のサイズです。LMV824NDGVは拡張工業用温度範囲で動作が規定され、TVSOPパッケージで供給されます。
全体として、LMV821/LMV822/LMV824デバイスはコスト・パフォーマンスが高く、広範なアプリケーション用に設計された、低電圧、低消費電力、高性能のオペアンプです。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV82x シングル/デュアル/クワッド、低電圧、低消費電力、RRO、5MHzオペアンプ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2017年 11月 2日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| ホワイト・ペーパー | A Quick Sine Wave Generator | 2004年 6月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点