LMV852
- Unless Otherwise Noted, Typical Values
at TA = 25°C, VSUPPLY = 3.3V - Supply Voltage 2.7V to 5.5V
- Supply Current (Per Channel) 0.4 mA
- Input Offset Voltage 1 mV max
- Input Bias Current 0.1 pA
- GBW 8 MHz
- EMIRR at 1.8 GHz 87 dB
- Input Noise Voltage at 1 kHz 11 nV/√Hz
- Slew Rate 4.5 V/µs
- Output Voltage Swing Rail-to-Rail
- Output Current Drive 30 mA
- Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
Texas Instrument’s LMV851/LMV852/LMV854 are CMOS input, low power op amp ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to +125°C and exceptional performance, making them robust general purpose parts. Additionally, the LMV851/LMV852/LMV854 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications. The unity gain stable LMV851/LMV852/LMV854 feature 8 MHz of bandwidth while consuming only 0.4 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV851/LMV852/LMV854 provide superior performance and economy in terms of power and space usage. This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V the LMV851/LMV852/LMV854 provide a CMRR of 92 dB, and a PSRR of 93 dB. The LMV851/LMV852/LMV854 are offered in the space saving 5-Pin SC70 package, the 8-Pin VSSOP and the 14-Pin TSSOP package.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV851/LMV852/LMV854 8 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers データシート (Rev. A) | 2013年 3月 25日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1698 A Specification for EMI Hardened Operational Amplifiers (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | App Note 1698 A Specification for EMI Hardened Op Amps | 2010年 1月 15日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008年 9月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1760 EMIRR Evaluation Boards for LMV851/LMV852/LMV854 (jp) | 2008年 7月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点