LMZ12001
- シールド・インダクタ内蔵
- シンプルなPCB レイアウト
- 外部ソフトスタート・コンデンサと高精度イネーブルを使用し
た柔軟なスタートアップ・シーケンス - 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
- 接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
- 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
- FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
- 低出力リップル電圧
- 完全ピン互換ファミリ:
LMZ14203/2/1 (42V max 3A、2A、1A)
LMZ12003/2/1 (20V max 3A、2A、1A) - WEBENCH® Power Designer で完全対応
LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、優れた電力変換効率、入力や負荷の変動に対する応答特性、出力 精度を備え、最大1A の負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DC ソリューションです。LMZ12001 は、放熱特性を改善 する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できます。
LMZ12001 は、4.5V ~ 20V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給しま す。LMZ12001 は、3 つの外部抵抗と4 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。LMZ12001 は、信 頼性が高く、堅牢な設計で、以下の機能を装備しています。LMZ12001 は、サーマル・シャットダウン、入力UVLO ( アン ダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、プリバイアス・スタートアップなどの機能を備え ているため、信頼性の高い堅牢な設計が可能です。1 つの抵抗で最大1MHz までのスイッチング周波数を調整します。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ12001EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、20Vin、1A
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
LMZ12003EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、20Vin、3A
The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。