ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

250mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) -20 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 29 Vout (min) (V) 1.23 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 14 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) -20 Iout (max) (A) 0.25 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 29 Vout (min) (V) 1.23 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 14 Iq (typ) (mA) 0.21 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 800 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 5V出力で全動作温度範囲にわたって精度1.2%
    (Aグレード)
  • 1.23V~29Vの可変出力電圧のバージョンが利用可能(LP2954IMおよびLP2954AIM)
  • 出力電流250mAを保証
  • 非常に低い静止電流
  • 低ドロップアウト電圧
  • バッテリ逆極性保護
  • 非常に優れたラインおよび負荷のレギュレーション
  • 非常に低い温度ドリフト係数
  • 電流および熱の制限
  • LM2940およびLM340とピン互換
    (5Vバージョンのみ)
  • 可変出力バージョンには、出力ドロップを警告するERRORフラグとロジック制御シャットダウン機能が付加

アプリケーション

  • 高効率のリニア・レギュレータ
  • 低ドロップアウトのバッテリ駆動レギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 5V出力で全動作温度範囲にわたって精度1.2%
    (Aグレード)
  • 1.23V~29Vの可変出力電圧のバージョンが利用可能(LP2954IMおよびLP2954AIM)
  • 出力電流250mAを保証
  • 非常に低い静止電流
  • 低ドロップアウト電圧
  • バッテリ逆極性保護
  • 非常に優れたラインおよび負荷のレギュレーション
  • 非常に低い温度ドリフト係数
  • 電流および熱の制限
  • LM2940およびLM340とピン互換
    (5Vバージョンのみ)
  • 可変出力バージョンには、出力ドロップを警告するERRORフラグとロジック制御シャットダウン機能が付加

アプリケーション

  • 高効率のリニア・レギュレータ
  • 低ドロップアウトのバッテリ駆動レギュレータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2954は5VのマイクロパワーLDOで、静止電流が非常に低く(1mA負荷時に標準値90μA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷時に標準値60mV、250mA負荷電流時に470mV)製品です。

ドロップアウト時にも静止電流はわずかしか増大しないため(標準値120μA)、バッテリ駆動時間が延長されます。

5V固定出力電圧のLP2954は、3ピンTO-220およびDDPAK/TO-263パッケージで利用できます。可変出力のLP2954は、8ピンのスモール・アウトラインSOICパッケージで供給されます。可変出力バージョンは抵抗回路も備えており、ピン・ストラップにより1.23V~29Vの任意の電圧に出力を設定できます。

INピンにバッテリの逆極性保護を実装しています。

優れたラインおよび負荷のレギュレーション(標準値0.04%)と、非常に低い出力温度ドリフト係数から、LP2954は低消費電力の基準電圧に適しています。

室温だけでなく、動作温度範囲の全体にわたって出力精度が保証されています。

LP2954は5VのマイクロパワーLDOで、静止電流が非常に低く(1mA負荷時に標準値90μA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷時に標準値60mV、250mA負荷電流時に470mV)製品です。

ドロップアウト時にも静止電流はわずかしか増大しないため(標準値120μA)、バッテリ駆動時間が延長されます。

5V固定出力電圧のLP2954は、3ピンTO-220およびDDPAK/TO-263パッケージで利用できます。可変出力のLP2954は、8ピンのスモール・アウトラインSOICパッケージで供給されます。可変出力バージョンは抵抗回路も備えており、ピン・ストラップにより1.23V~29Vの任意の電圧に出力を設定できます。

INピンにバッテリの逆極性保護を実装しています。

優れたラインおよび負荷のレギュレーション(標準値0.04%)と、非常に低い出力温度ドリフト係数から、LP2954は低消費電力の基準電圧に適しています。

室温だけでなく、動作温度範囲の全体にわたって出力精度が保証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2954/LP2954A 5V/可変型マイクロパワーLDO データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 8月 29日
アプリケーション・ノート AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) 2004年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ