TIDA-00202

HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202

設計ファイル

概要

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC を特長とし、2 つ目のオプションはシングルエンド アナログ出力 (0 ~ 3.3V) のデュアル差動入力が特長です。このデザインは、16V ~ 36V の広い範囲で、産業準拠の 24V 入力を供給します。エンコーダ用の電源は 7 ~ 12V (デフォルト 11V) の範囲で構成でき、短絡保護機能があります。アナログ信号とロジック信号に対応する 3.3V I/O コネクタを搭載しており、HIPERFACE マスタ IP コアを使用したホスト プロセッサとのインターフェイスを簡単に確立できます。迅速な評価を実現するために、C2000™ Piccolo マイコン向けのサンプル ファームウェアが利用可能であり、絶対角度位置を計算し、仮想 COM ポート経由で表示することができます。

特長
  • 最大 38400 ボーのデジタル双方向パラメータ チャネルと、150kHz 以上の帯域幅を持つアナログ Sin/Cos チャネルを備えた HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠のインターフェイス。
  • 12kV IEC-ESD と 4kV IEC-EFT 対応、3.3V 電源、半二重 RS485 トランシーバ。
  • SPI 出力によるデュアル 12 ビット ADC またはデュアル アナログ出力 (0 ~ 3.3V) を備えた正弦 / 余弦信号用のデュアル信号路オプションにより、ADC 組込み有無によらず、マイコンとの柔軟な接続が可能。
  • ホスト プロセッサ インターフェイス (3.3V I/O) により、HIPERFACE マスタを対象とする C2000™ などのマイコンに容易に接続可能。
  • C2000™ Piccolo マイコンにおけるファームウェアのサンプルにより、HIPERFACE 位置エンコーダからの補間絶対角度を計算・表示。
  • IEC61800-3 に基づくレベルで、ESD、高速過度バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たすよう設計。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB64A.PDF (2851 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJH3.PDF (357 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJH2.PDF (39 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJH5.ZIP (5817 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBL4.ZIP (2025 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJH4.PDF (4668 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJH1.PDF (1280 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV32025.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS725412 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、差動 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799低ノイズ、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2954250mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531A超低消費電力、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA23655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD72IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54013.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBL5 TIDA-00202 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/12/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl5/tidcbl5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBL5. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM038 — TIDA-00202 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDM038 TIDA-00202 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/08/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Interface to a HIPERFACE Position Encoder Design Guide (Rev. A) 2016/03/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00177 HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン TIDA-00180 プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。