ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

DDRターミネーション レギュレータ

製品詳細

Product type DDR Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.21 Vout (max) (V) 1.26 Features No external resistors Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.25 DDR memory type DDR
Product type DDR Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.21 Vout (max) (V) 1.26 Features No external resistors Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125 Iq (typ) (mA) 0.25 DDR memory type DDR
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WQFN (NHP) 16 16 mm² 4 x 4

  • Low output voltage offset
  • Works with +5v, +3.3v and 2.5v rails
  • Source and sink current
  • Low external component count
  • No external resistors required
  • Linear topology
  • Available in SO-8, PSOP-8 or LLP-16 packages
  • Low cost and easy to use

  • Low output voltage offset
  • Works with +5v, +3.3v and 2.5v rails
  • Source and sink current
  • Low external component count
  • No external resistors required
  • Linear topology
  • Available in SO-8, PSOP-8 or LLP-16 packages
  • Low cost and easy to use

  • The LP2995 linear regulator is designed to meet the JEDEC SSTL-2 and SSTL-3 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5A continuous current and transient peaks up to 3A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2995 also incorporates a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DDR DIMMS.

    Patents Pending


    The LP2995 linear regulator is designed to meet the JEDEC SSTL-2 and SSTL-3 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5A continuous current and transient peaks up to 3A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2995 also incorporates a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DDR DIMMS.

    Patents Pending


    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    お客様が関心を持ちそうな類似品

    open-in-new 代替品と比較
    比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
    LP2996-N アクティブ シャットダウン ピン採用、DDR2 向け、1.5A DDR 終端レギュレータ Increased output current capability.

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    4 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート LP2995 DDR Termination Regulator (jp) データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2011年 3月 28日
    アプリケーション・ノート Limiting DDR Termination Regulators’ Inrush Current 2016年 8月 23日
    アプリケーション・ノート AN-1254 DDR-SDRAM Termination Simplified Using a Linear Regulator (Rev. A) 2013年 5月 6日
    アプリケーション・ノート DDR-SDRAM Termination Simplified Using A Linear Regulator 2002年 7月 23日

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    シミュレーション・モデル

    LP2995 PSpice Transient Model

    SNVMAH6.ZIP (71 KB) - PSpice Model
    シミュレーション・モデル

    LP2995 Unencrypted PSpice Transient Model

    SNVMAH5.ZIP (4 KB) - PSpice Model
    リファレンス・デザイン

    TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

    このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
    回路図: PDF
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
    SOIC (D) 8 Ultra Librarian
    WQFN (NHP) 16 Ultra Librarian

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブ拠点
    • アセンブリ拠点

    推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

    ビデオ