LP3990
- 1% Voltage Accuracy at Room Temperature
- Stable with Ceramic Capacitor
- Logic Controlled Enable
- No Noise Bypass Capacitor Required
- Thermal-Overload and Short-Circuit
Protection - Input Voltage Range, 2 V to 6 V
- Output Voltage Range, 0.8 V to 3.3 V
- Output Current, 150 mA
- Output Stable - Capacitors, 1 µF
- Virtually Zero IQ (Disabled), < 10 nA
- Very Low IQ (Enabled), 43 µA
- Low Output Noise, 150 µVRMS
- PSRR, 55 dB at 1 kHz
- Fast Start-Up, 105 µs
The LP3990 regulator is designed to meet the requirements of portable, battery-powered systems providing an accurate output voltage, low-noise, and low-quiescent current. The LP3990 will provide a 0.8-V output from the low input voltage of 2 V at up to a 150-mA load current. When switched into shutdown mode via a logic signal at the enable pin (EN), the power consumption is reduced to virtually zero.
The LP3990 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors with values as low as 1 µF.
Performance is specified for a –40°C to 125°C junction temperature range.
For output voltages other than 0.8 V, 1.2 V, 1.35 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, or 3.3 V, please contact the Texas Instruments sales office.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP3990 150-mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2014年 9月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00574 — Xilinx Zynq 7000 シリーズ向け、小型、高効率、低ノイズの 5W 電源ソリューションのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZR) | 4 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。