TIDA-00574

Xilinx Zynq 7000 シリーズ向け、小型、高効率、低ノイズの 5W 電源ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-00574

設計ファイル

概要

TIDA-00574 は、小型ソリューション サイズ、高電流密度、および低ノイズ電力ソリューションを示しています。  内部シーケンシングと高出力電圧精度をサポートしています。

特長
  • 小型ソリューション サイズ
  • 負荷全域での高効率
  • 内部電源シーケンシング
  • マルチ チャネル構成
  • 低ノイズ、高 PSRR LDO
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA66.PDF (1268 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFM8.PDF (232 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAK2.ZIP (1991 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFM7.PDF (664 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315039 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、3A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3996パワー グッドとイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3990イネーブル搭載、低い VOUT、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8758-B04 相、シングル 16A 出力、DC/DC 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Xilinx Zynq 7000 Series 5-W Low-Noise Power Solution Design Guide 2015/06/22
技術記事 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015/07/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。