LP3991
- Input Voltage From 1.65 V to 4 V
- Output Voltage From 0.8 V to 3 V
- 1% Accuracy at Room Temperature
- 125-mV Dropout at 300-mA Load
- 50-µA Quiescent Current at 1-mA Load
- Inrush Current Controlled to 600 mA
- PSRR 65 dB at 1 kHz
- 100-µs Start-Up Time for 1.5-V VOUT
- Stable With Ceramic Capacitors as Small as 0402
- Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
Operating from a minimum input voltage of 1.65 V, the LP3991 LDO has been designed to provide fixed stable output voltages for load currents up to 300 mA. This device is suitable where accurate low voltages are required from low input voltage sources and is therefore suitable for post regulation of switched mode regulators. In such applications, significant improvements in performance and EMI can be realized, with little reduction in overall efficiency. The LP3991 provides fixed outputs as low as 1.2 V from a wide input range from 1.65 V to 4 V Using the enable (EN) pin, the device may be controlled to provide a shutdown state, in which negligible supply current is drawn.
The LP3991 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors as small as 0402 case size.
Performance is specified for a –40°C to +125°C junction temperature range. For output voltage options, contact your local Texas Instruments sales office.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP3991 300-mA LDO for Digital Applications データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 6月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP3991TL-1.3EV — デジタル・アプリケーション用 300mA リニア電圧レギュレータ
The LP3991 is a 300mA Linear Voltage Regulator for Digital Applications. Operating from a minimum input voltage of 1.65V, the LP3991 regulator has been designed to provide fixed stable output voltages for load currents up to 300mA. This device is suitable where accurate, low voltages are required (...)
PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 シリーズ (XC7Z015) 電源ソリューション、5W - リファレンス デザイン
PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、8W - リファレンス デザイン
PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 向けの 6W 電源ソリューションのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZR) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。