PMP10630

Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 向けの 6W 電源ソリューションのリファレンス デザイン

概要

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー ソリューションを実現するリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア レールと 3 個の LMZ21700/1 ナノ シリーズ モジュールに電力を供給します。このリファレンス デザインは LM3880 シーケンサを使用して正しい電源シーケンスを管理します。また、 LP2998 DDR 終端レギュレータを搭載しており、オプションの DDR3 メモリ電源にも対応しています。このリファレンス デザインは、入力電圧が 12V DC で、総出力は 6W です。

特長
  • Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの完全な電源ソリューション
  • SIMPLE SWITCHER® パワー モジュールによる設計と高効率
  • LM3880 を使用する、シンプルでフレキシブルな電源シーケンス
  • 1.4 x 1.7 インチ(36 x 43mm)の小型ソリューション サイズ
  • LP2998 により DDR3 終端電力を供給
  • リファレンス ボードはテスト済みで、テスト レポートや設計ファイルも提供。
出力電圧オプション PMP10630.1 PMP10630.2 PMP10630.3 PMP10630.4 PMP10630.5 PMP10630.6 PMP10630.7
Vin(最小)(V) 12 12 12 12 12 12 12
Vin(最大)(V) 12 12 12 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) .9 .95 1.2 3.3 1.5 1.8 1
Iout(最大)(V) 3.651 .075 .173 .009 .003 .889 .816
出力電力(W) 3.2859 .0712 .2076 .0297 .0045 1.6002 .816
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU915.PDF (1015 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE81.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA47.ZIP (406 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE82.PDF (604 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRE80.PDF (615 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74701パワー グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217013.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2998シャットダウン ピン採用、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ31704電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、4A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ217003.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、0.65A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS229013.6V、0.5A、78mΩ、リーケージ 22nA のロード スイッチ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3991イネーブル搭載、300mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10630 Test Results 2015/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。