ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

エンジン制御およびチャージ ポンプ搭載の 9 チャネル I2C、RGB LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LP5813 アクティブ I2C と自動アニメーション (パターン表示) 制御機能搭載、同期整流昇圧、4 x 3 マトリクス、RGB LED ドライバ Newer device with sync boost, lower IQ and smaller size

製品詳細

Number of channels 9 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump, Current Sink Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.23 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, Direct PWM dimming, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.002 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 9 LED current per channel (mA) 22.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump, Current Sink Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.23 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, Direct PWM dimming, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.002 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 9つの高精度電流シンク
    • チャネルごとに最大25.5mA
    • 8ビットの個別の電流制御
    • 12ビット、20kHzの内部的な個別のPWM制御、オーディオ・ノイズなし
  • 3つのプログラム可能なLEDエンジン
    • アクティブなマイクロコントローラ制御なしの独立した照明制御
    • 複数のデバイス間の同期
    • SRAMメモリに、最大256命令まで、照明パターンのシーケンスを格納可能
    • LP5523およびLP55231デバイス互換のコマンド・セット
  • 柔軟な調光制御
    • I2C調光制御
    • PWM直接入力調光
    • PWM入力周波数: 100Hz~20kHz
  • アダプティブ高効率チャージ・ポンプ制御により、低いバッテリ電圧で高いVFのLEDを駆動
  • マスタ・フェーダ制御により、1つのレジスタに書き込むだけで複数のLEDを調光でき、I2Cバスのトラフィックが低減
  • LEDが非アクティブのとき、2µAの低スタンバイ電流、自動パワーセーブ・モードでは10µA
  • POR、UVLO、TSD保護
  • 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 9つの高精度電流シンク
    • チャネルごとに最大25.5mA
    • 8ビットの個別の電流制御
    • 12ビット、20kHzの内部的な個別のPWM制御、オーディオ・ノイズなし
  • 3つのプログラム可能なLEDエンジン
    • アクティブなマイクロコントローラ制御なしの独立した照明制御
    • 複数のデバイス間の同期
    • SRAMメモリに、最大256命令まで、照明パターンのシーケンスを格納可能
    • LP5523およびLP55231デバイス互換のコマンド・セット
  • 柔軟な調光制御
    • I2C調光制御
    • PWM直接入力調光
    • PWM入力周波数: 100Hz~20kHz
  • アダプティブ高効率チャージ・ポンプ制御により、低いバッテリ電圧で高いVFのLEDを駆動
  • マスタ・フェーダ制御により、1つのレジスタに書き込むだけで複数のLEDを調光でき、I2Cバスのトラフィックが低減
  • LEDが非アクティブのとき、2µAの低スタンバイ電流、自動パワーセーブ・モードでは10µA
  • POR、UVLO、TSD保護

LP5569デバイスはプログラム可能で使いやすい9チャネルのI2C LEDドライバで、各種のアプリケーションで照明効果を生み出すよう設計されています。LEDドライバには、ユーザーによりプログラムされたシーケンスを格納するSRAMメモリと、3つのプログラム可能なLEDエンジンが搭載されており、プロセッサの制御なしで動作可能です。自律的な動作により、プロセッサがスリープ・モードのときシステムの消費電力が削減されます。

高効率のチャージ・ポンプにより、2.5Vの入力電圧でも高いVFのLEDを駆動できます。LP5569 LEDドライバは、LEDの順方向電圧要件に基づいて最良のチャージ・ポンプのゲインを自律的に選択し、広い動作電圧範囲にわたって良好な効率を維持します。

LEDがアクティブでないとき、LP5569はパワーセーブ・モードへ移行し、アイドル消費電流を大幅に削減します。柔軟なデジタル・インターフェイスにより、同じシステム内で各デバイスに固有のI2Cスレーブ・アドレスを使用して、最大8つのLP5569デバイスを接続でき、すべてのデバイス間で照明効果を同期できます。

LP5569デバイスはプログラム可能で使いやすい9チャネルのI2C LEDドライバで、各種のアプリケーションで照明効果を生み出すよう設計されています。LEDドライバには、ユーザーによりプログラムされたシーケンスを格納するSRAMメモリと、3つのプログラム可能なLEDエンジンが搭載されており、プロセッサの制御なしで動作可能です。自律的な動作により、プロセッサがスリープ・モードのときシステムの消費電力が削減されます。

高効率のチャージ・ポンプにより、2.5Vの入力電圧でも高いVFのLEDを駆動できます。LP5569 LEDドライバは、LEDの順方向電圧要件に基づいて最良のチャージ・ポンプのゲインを自律的に選択し、広い動作電圧範囲にわたって良好な効率を維持します。

LEDがアクティブでないとき、LP5569はパワーセーブ・モードへ移行し、アイドル消費電流を大幅に削減します。柔軟なデジタル・インターフェイスにより、同じシステム内で各デバイスに固有のI2Cスレーブ・アドレスを使用して、最大8つのLP5569デバイスを接続でき、すべてのデバイス間で照明効果を同期できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP55231 アクティブ プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、WQFN 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ LP55231 is for common cathode LEDs while LP5569 is common anode LEDs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5569 エンジン制御およびチャージ・ポンプ搭載の9チャネルI2C、RGB LEDドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 9日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
技術記事 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018年 11月 12日
技術記事 Why you need a programmable lighting engine when designing LED driver circuit PDF | HTML 2018年 5月 29日
アプリケーション・ノート LP5569 Lighting Pattern Design 2018年 5月 8日
技術記事 Improve the user experience with an LED ring PDF | HTML 2017年 11月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-LP5569EVM — LP5569、9 チャネル I2C RGB LED ドライバエンジン制御とチャージポンプの評価基板

テキサス・インスツルメンツの LP5569 評価基板 (EVM) は、LP5569 の 9 つの LED ドライバの動作と性能の評価に役立ちます。LP5569 デバイスは、最大 9 個の LED を個別に制御できる RGB LED ドライバです。ドライバには、各ローサイド LED 電流シンクごとに、12 ビットの PWM と、8 ビットの電流制御があります。電流シンクは、I2C インターフェイスにより個別に制御できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC210 LP5569EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LP5569 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SNVMBB8C.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01559 — 容量性タッチ ベース、近接センシングおよびLEDアニメーション付きのユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-01559 は MSP430FR2522 MCU と LP5569 デバイスを使用するヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザインで、超低スタンバイ消費電力を提供するほか、LED エンジン制御機能により MCU のリソースをオフロードします。EMI 特性と湿気耐性の高い低消費電力 HMI を必要とする用途に最適なソリューションです。  例として台所の換気扇フード、調理器具上部、冷蔵庫などがあります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ