ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87565-Q1

アクティブ

車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、デュアル、8A、降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA7xP Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 8, 8
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto TDA2Px, Jacinto TDA7xP Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Diagnostics, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 8, 8
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A (フェーズごとに4A)
    • 出力電圧スルー・レートを0.5mV/µs~10mV/µsの範囲でプログラム可能
  • スイッチング周波数: 2MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 入力電圧: 2.8V~5.5V
  • 出力電圧: 0.6V~3.36V
  • 4つの高効率降圧DC/DCコンバータ・コア
    • 最大出力電流: 16A (フェーズごとに4A)
    • 出力電圧スルー・レートを0.5mV/µs~10mV/µsの範囲でプログラム可能
  • スイッチング周波数: 2MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用I/O (GPIO)
  • I2C互換インターフェイスのStandard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号(PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護(OVP)および低電圧誤動作防止(UVLO)

LP8756x-Q1デバイスは、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4相の出力、3相と単相の出力、2相と2相の出力、1つの2相と2つの単相の出力、または4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

パルス幅変調(PWM)からパルス周波数変調(PFM)動作に自動的に切り替わる(AUTOモード)機能と、自動位相追加/位相シェディングにより、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8756x-Q1はマルチフェーズ出力でリモート差動電圧センシングに対応し、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIRドロップを補償して、出力電圧の精度を向上します。スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、動揺を最小化できます。

LP8756x-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。また、このデバイスはスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP8756x-Q1デバイスは、各種の車載用電源アプリケーションにおける最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータ・コアが内蔵されており、4相の出力、3相と単相の出力、2相と2相の出力、1つの2相と2つの単相の出力、または4つの単相出力として構成されます。このデバイスは、I2C互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

パルス幅変調(PWM)からパルス周波数変調(PFM)動作に自動的に切り替わる(AUTOモード)機能と、自動位相追加/位相シェディングにより、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8756x-Q1はマルチフェーズ出力でリモート差動電圧センシングに対応し、レギュレータ出力と負荷ポイント(POL)との間のIRドロップを補償して、出力電圧の精度を向上します。スイッチング・クロックを強制的にPWMモードに設定し、外部クロックと同期して、動揺を最小化できます。

LP8756x-Q1デバイスは、外付けの電流センス抵抗の追加なしに、負荷電流測定をサポートします。また、このデバイスはスタートアップとシャットダウンの遅延をプログラム可能で、イネーブル信号に同期されたシーケンシングに対応します。このシーケンスにGPIO信号を含め、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御することもできます。スタートアップおよび電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP87525-Q1 アクティブ 車載向け、複数のスイッチ内蔵、10A、2 相 + 2 相、2 出力降圧コンバータ This product has lower maximum output current.
LP87561-Q1 アクティブ 車載向け、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、16A 降圧コンバータ Single output phase configuration of LP8756x-Q1 family.
比較対象デバイスと類似の機能
LP8764-Q1 アクティブ 車載 SoC 向け、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ PMIC Multiphase PMIC for safety critical applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8756x-Q1 スイッチ内蔵の16A降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 4月 2日
ユーザー・ガイド LP8756xQ1 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 7月 31日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Semidrive G9H (G9V/Q/X Compatible) Using LP87565V-Q1 and LP875230C-Q1 PDF | HTML 2025年 3月 4日
ユーザー・ガイド LP875653-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 9月 8日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 2022年 5月 16日
ユーザー・ガイド Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) 2021年 10月 29日
ユーザー・ガイド LP87565U-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 10月 7日
ユーザー・ガイド LP87565V-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
ユーザー・ガイド LP87525J-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) 2019年 10月 30日
アプリケーション・ノート Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 PDF | HTML 2019年 6月 4日
ユーザー・ガイド LP875650-Q1 Technical Reference Manual 2018年 10月 4日
ユーザー・ガイド LP87565C-Q1 Technical Reference Manual 2018年 7月 26日
ユーザー・ガイド LP87565C-Q1 and TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xxP and TDA2Pxx (Rev. A) 2018年 4月 20日

設計および開発

各種電源ソリューション

LP87565-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

LP87565Q1EVM — デュアル出力8A+8A降圧コンバータ内蔵スイッチ評価基板

LP87565Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP87565-Q1 を提示します。

LP87565-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスには、4つの降圧DC/DCコンバータコアが搭載されており、2つのデュアル相降圧コンバータとして構成されています。LP87565-Q1 には、最大で 8A + 8A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP8756-Q1 and LP8752-Q1 SIMPLIS Model

SNVMBU8.ZIP (42 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

LP87565-Q1 PSpice Transient Model

SNVMB04.ZIP (314 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP87565-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB04A.ZIP (320 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ