LPV542
- Wide Supply Range: 1.6 V to 5.5 V
- Low Supply Current: 490 nA (typical/channel)
- Good Offset Voltage: 3 mV (maximum/room)
- Good TcVos: 1µV/°C (typical)
- Gain-Bandwidth: 8 kHz (typical)
- Rail-to-Rail Input and Output
- Unity-Gain Stable
- Low Input Bias Current : 1 pA (typ)
- EMI Hardened
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Thin 3 mm × 3 mm × 0.45 mm X1SON package
The LPV542 is an ultra-low-power, dual operational amplifier that provides 8kHz of bandwidth from 490nA of quiescent current making it well suited for battery-powered applications such as health and fitness wearables, building automation, and remote sensing nodes.
Each amplifier has a CMOS input stage with pico-amp bias currents which reduces errors commonly introduced in megaohm feedback resistance topologies such as photodiode and charge sense applications. In addition, the input common-mode range extends to the power supply rails and the output swings to within 3 mV of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. Likewise, EMI protection is designed into the LPV542 in order to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters, and tag readers.
The LPV542 operates on a supply voltage as low as 1.6 V, ensuring continuous superior performance in low battery situations. The device is available in an 8-pad, low-profile, leadless 3 mm × 3 mm × 0.45 mm X1SON package and a standard 8 pin VSSOP.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LPV542 Dual Nanopower 1.8 V, 490nA, RRIO CMOS Operational Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 25日 | ||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) | 2016年 11月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| X1SON (DNX) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点