ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

超小型 SOT23 パッケージ封止、4.5V ~ 60V、600mA 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMR51606 アクティブ 4.5V ~ 65V、0.6A、同期整流降圧、25μA の静止電流、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ Next generation P2P alternative

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.765 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.765 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 97
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力範囲は 4V~60V、65V の過渡電圧に対応
  • 770kHz (X バージョン) または 2.1MHz (Y バージョン) のスイッチング周波数
  • Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
  • 低ドロップアウト動作
  • 出力電流最大 600mA
  • 高電圧高精度イネーブル入力
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)
  • 入力範囲は 4V~60V、65V の過渡電圧に対応
  • 770kHz (X バージョン) または 2.1MHz (Y バージョン) のスイッチング周波数
  • Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
  • 低ドロップアウト動作
  • 出力電流最大 600mA
  • 高電圧高精度イネーブル入力
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • ソリューション全体のサイズの小型化 (SOT-6L パッケージ)

LV2862 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。このデバイスは 4V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。シャットダウン電流も 1µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。動作周波数は 770kHz (X バージョン) および 2.1MHz (Y バージョン) に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

LV2862 は最大 600mA の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称フィードバック電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV2862 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。

LV2862 は PWM DC/DC バック (降圧型) レギュレータです。このデバイスは 4V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。シャットダウン電流も 1µA と極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。動作周波数は 770kHz (X バージョン) および 2.1MHz (Y バージョン) に固定され、小型の外部部品を使用可能にしながら、低い出力リップル電圧を実現しています。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

LV2862 は最大 600mA の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称フィードバック電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LV2862 は、低プロファイルの SOT-6L パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV2862 60V、600mA、高効率、広い入力電圧範囲、降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LV2862XLVEVM — 60-V、600-mA、高効率、超小型降圧コンバータ評価基板

LV2862XLVEVM 評価基板 (EVM) は、設計技術者の皆様が LV2862 シリーズの降圧レギュレータを評価できるように、降圧トポロジーをベースとするフル機能のパワー コンバータを実現する目的で設計してあります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LV2862XL PSpice Transient Model

SNVMC13.ZIP (179 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LV2862Y PSpice Transient Model

SNVMC12.ZIP (166 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP23454 — ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian