MAX4594

アクティブ

10pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ハイ)

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6.5 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.02 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 6.5 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.02 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Low ON-State Resistance (10 )
  • ON-State Resistance Flatness (1.5 )
  • Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
  • Low Charge Injection (5 pC Max)
  • 300-MHz –3-dB Bandwidth at 25°C
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.05%)
  • 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
  • –80-dB OFF Isolation at 1 MHz
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • 0.5-nA Max OFF Leakage
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Applications
    • Sample-and-Hold Circuits
    • Battery-Powered Equipment (Cellular Phones, PDAs)
    • Audio and Video Signal Routing
    • Communication Circuits
    • PCMCIA Cards

  • Low ON-State Resistance (10 )
  • ON-State Resistance Flatness (1.5 )
  • Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
  • Low Charge Injection (5 pC Max)
  • 300-MHz –3-dB Bandwidth at 25°C
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.05%)
  • 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
  • –80-dB OFF Isolation at 1 MHz
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • 0.5-nA Max OFF Leakage
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Applications
    • Sample-and-Hold Circuits
    • Battery-Powered Equipment (Cellular Phones, PDAs)
    • Audio and Video Signal Routing
    • Communication Circuits
    • PCMCIA Cards

The MAX4594 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5.5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ can be transmitted in either direction.

The MAX4594 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5.5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ can be transmitted in either direction.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX4594 データシート 2004年 12月 23日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ