ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

MC33063A-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、1.5A ピーク、昇圧 / 降圧 / 反転型スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.004 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.004 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 40V
  • 大出力スイッチ電流:最大 1.5A
  • 可変出力電圧
  • 発振器の周波数:最高 100kHz
  • 高精度な内部基準電圧:2%
  • 短絡電流制限
  • 低いスタンバイ電流
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 40V
  • 大出力スイッチ電流:最大 1.5A
  • 可変出力電圧
  • 発振器の周波数:最高 100kHz
  • 高精度な内部基準電圧:2%
  • 短絡電流制限
  • 低いスタンバイ電流

MC33063A-Q1 デバイスは使いやすい IC で、単純な DC/DC コンバータの構築に必要な主要回路がすべて搭載されています。このデバイスは主に、内部温度補償されたリファレンス、コンパレータ、発振器、アクティブ電流制限付き PWM コントローラ、ドライバ、大電流出力スイッチで構成されます。そのため、このデバイスにおいて、昇圧、降圧、反転型の各トポロジでコンバータを構築するための外付け部品は最小限で済みます。

MC33063A-Q1 デバイスは -40℃~125℃で動作します。

MC33063A-Q1 デバイスは使いやすい IC で、単純な DC/DC コンバータの構築に必要な主要回路がすべて搭載されています。このデバイスは主に、内部温度補償されたリファレンス、コンパレータ、発振器、アクティブ電流制限付き PWM コントローラ、ドライバ、大電流出力スイッチで構成されます。そのため、このデバイスにおいて、昇圧、降圧、反転型の各トポロジでコンバータを構築するための外付け部品は最小限で済みます。

MC33063A-Q1 デバイスは -40℃~125℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MC33063A アクティブ -40℃ ~ 85℃ の動作範囲、1.5A の昇圧、降圧、反転型スイッチング レギュレータ Non-Q1 version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MC33063A-Q1 1.5A ピーク昇圧 / 降圧 / 反転型スイッチング レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 21日
機能安全情報 MC33063A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 7月 17日
アプリケーション・ノート Adding shutdown feature to MC33063A, MC34063A switching regulators 2013年 2月 5日
アプリケーション・ノート Application of the MC34063 Switching Regulator (Rev. B) 2007年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

MC33063A(-Q1) Unencrypted PSpice Transient Model

SLLM444.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SLLM380.TSC (1917 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM381.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

MC33063A-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SLLM359A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01168 — 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-01168リファレンス デザインは、12V/48V車載システム用の4相、双方向DC/DCコンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン (MCU) を使用しています。LM5170-Q1 のサブシステムは電流制御のために平均電流フィードバックを使用し、C2000™ マイコンは電圧フィードバックを提供します。  こうした制御方式では、マルチフェーズ コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian