MCT8329A-GUI — GUI for the MCT8329EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
- MCT8329A — 60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- MCT8329EVM — MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート ドライバの評価基板
MCT8329A は、3 相ブラシレス DC モーターの高速動作、または非常に高速な起動時間を必要とするアプリケーションに向けた、コード不要のシングルチップ・センサレス台形波ソリューションです。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。MCT8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。
センサレス台形波制御は、モーターのスタートアップ動作から閉ループ動作まで、不揮発性 EEPROM (MCT8329A1I) のレジスタ設定を使用して細かく構成可能で、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング・アンプを使用して、モーター電流を検出します。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8329A は、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | MCT8329A 高速センサレス台形波制御の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 2月 28日 |
| アプリケーション・ノート | How to Program I2C for MCx83xx Device Family | PDF | HTML | 2025年 3月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | Motor Pre-Startup Tuning for MCx83xx | PDF | HTML | 2025年 3月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure | PDF | HTML | 2025年 3月 13日 | |||
| 技術記事 | Selecting the right level of integration to meet motor design requirements | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
| 技術記事 | Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 | |||
| アプリケーション概要 | High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems | 2023年 5月 3日 | ||||
| 証明書 | MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MCT8329 は、4.5V ~ 60V の 3 相 BLDC ゲート ドライバ IC であり、モーター ドライブアプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス台形波制御機能を搭載しています。この IC には、3 個のハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。
このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (REE) | 36 | Ultra Librarian |
MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)
MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)