MCT8376Z-Q1

アクティブ

車載、最大 70V、4A ピーク、センサ台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, SPI, Stand-alone operation (no external MCU needed) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, SPI, Stand-alone operation (no external MCU needed) Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLG) 28 30 mm² 6 x 5
  • センサ付き台形波制御機能を内蔵した三相 BLDC モーター ドライバ
    • ホール センサを使った台形波 (120°) 整流
    • アナログまたはデジタル ホール入力をサポート
    • 設定可能な PWM 変調:同期 / 非同期
    • 48V システムをサポート
    • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4.5A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 400mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 1.1V/ns のスルーレートと逆方向回復損失の最小化手法により、スイッチング損失を低減します
  • 200ns 未満の非常に短いデッドタイムと、100ns 未満の伝搬遅延により、小さい可聴ノイズとモーター制御が容易
  • 低消費電力スリープ モード
    • 1.5µA (標準値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 柔軟なデバイス構成オプション
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • MCT8376ZS-Q1:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI
    • MCT8376ZH-Q1:ハードウェア ピンベースの構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • モーター ロック保護
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI によるフォルト診断 (オプション)
  • センサ付き台形波制御機能を内蔵した三相 BLDC モーター ドライバ
    • ホール センサを使った台形波 (120°) 整流
    • アナログまたはデジタル ホール入力をサポート
    • 設定可能な PWM 変調:同期 / 非同期
    • 48V システムをサポート
    • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4.5A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 400mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 1.1V/ns のスルーレートと逆方向回復損失の最小化手法により、スイッチング損失を低減します
  • 200ns 未満の非常に短いデッドタイムと、100ns 未満の伝搬遅延により、小さい可聴ノイズとモーター制御が容易
  • 低消費電力スリープ モード
    • 1.5µA (標準値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 柔軟なデバイス構成オプション
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • MCT8376ZS-Q1:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI
    • MCT8376ZH-Q1:ハードウェア ピンベースの構成
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ内蔵
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • モーター ロック保護
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • SPI によるフォルト診断 (オプション)

MCT8376Z-Q1 は、4.5V ~ 65V ブラシレス DC モーターを駆動するための、コード作成不要のセンサ付きシングルチップ台形波制御を提供します。MCT8376Z-Q1 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大電圧と 400mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵 LDO による電源管理機能が、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

MCT8376Z-Q1 は固定機能のステート マシンでセンサ付き台形波制御を実装しているため、ブラシレス DC モーターを回転させるための外部マイクロコントローラは不要です。MCT8376Z-Q1 デバイスは、位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを内蔵しており、センサ付き台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。

MCT8376Z-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCT8376Z-Q1 は、4.5V ~ 65V ブラシレス DC モーターを駆動するための、コード作成不要のセンサ付きシングルチップ台形波制御を提供します。MCT8376Z-Q1 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大電圧と 400mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵 LDO による電源管理機能が、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。

MCT8376Z-Q1 は固定機能のステート マシンでセンサ付き台形波制御を実装しているため、ブラシレス DC モーターを回転させるための外部マイクロコントローラは不要です。MCT8376Z-Q1 デバイスは、位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを内蔵しており、センサ付き台形波 BLDC モーター制御を実現できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。速度は、PWM 入力を使って制御できます。

MCT8376Z-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8376Z-Q1 センサ付き台形波制御 FET 内蔵 BLDC モーター ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8376EVM — DRV8376 評価基板

DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (NLG) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ