MUX36D04

アクティブ

1pA オン状態リーク電流、36V、4:1、2 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0033 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RRJ) 16 16 mm² 4 x 4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 低いオン容量
    • MUX36S08: 9.4pF
    • MUX36D04: 6.7pF
  • 低入力リーク電流: 1pA
  • 低電荷注入: 0.3pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
  • 低オン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 92ns
  • Break-Before-Makeの切り替え動作
  • VDDに接続可能なENピン
  • ロジック・レベル: 2V~VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD保護(HBM): 2000V
  • 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
  • 他の構成については、次の資料を参照
  • 低いオン容量
    • MUX36S08: 9.4pF
    • MUX36D04: 6.7pF
  • 低入力リーク電流: 1pA
  • 低電荷注入: 0.3pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
  • 低オン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 92ns
  • Break-Before-Makeの切り替え動作
  • VDDに接続可能なENピン
  • ロジック・レベル: 2V~VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD保護(HBM): 2000V
  • 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
  • 他の構成については、次の資料を参照

MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。

MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。

MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。

MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6209 アクティブ 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、4:1、2 チャネル、マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with improved performance
TMUX7209 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with improved performance and higher supply voltage support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MUX36xxx 36V、低容量、低リーク電流、高精度のアナログ・マルチプレクサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 3日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) MUX36D04EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MUX36D04EVM-PDK — MUX36D04 評価基板

MUX36D04EVM-PDK 評価基板(EVM)は MUX36D04 4チャネル差動アナログ マルチプレクサの性能評価のためのプラットフォームです。この評価キットは、MUX36D04 のすべてのピンにさまざまなコネクタを備えており、評価を容易にします。

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

MUX36D04 IBIS MODEL

SLYM095.ZIP (14 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

MUX36D04 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM969A.TSC (5632 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン

TIDA-01051 — 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン

TIDA-01051 リファレンス デザインは、自動試験機器(ATE)などの非常にチャネル数の多いデータ アクイジション(DAQ)システムのチャネル密度、統合、消費電力、クロック ディストリビューション、シグナル チェーン性能を最適化します。TI の DS90C383B などのシリアライザを使用して、多くの同時サンプリング ADC の出力を複数の LVDS ラインとして組み合わせることにより、ホスト FPGA が処理する必要のあるピン数を大幅に低減できます。  その結果、単一 FPGA による非常に多くの DAQ チャネル処理が可能になり、ボード配線の複雑さを大幅に軽減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD151 — 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用

この TI 検証済み設計では、±20V(40Vpk-pk)産業用アプリケーションの高電圧差動入力に対する、400KSPS スループット時の 16 ビット差動 4 チャネルのマルチプレクス・データ・アクイジション・システムを実装できます。この回路は、16 ビットの逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータ(ADC)、高精度の高電圧シグナル・コンディショニング・フロント・エンド、および 4 チャネルの差動マルチプレクサ(MUX)を使用して実現されています。この設計では、ADS8864 で優れたダイナミック特性を実現するために、OPA192 および OPA140 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RRJ) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ