この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1863-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Temperature Grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C5
- High SNR Performance:
- 110-dB SNR (PCM1861-Q1/63-Q1/65-Q1)
- 103-dB SNR (PCM1860-Q1/62-Q1/64-Q1)
- ADC Sample Rate (fS) = 8 kHz to 192 kHz
- Up To Four Independent ADC Channels Available
- Single-Ended, 2.1-VRMS Full-Scale (FS) Input
- Differential, 4.2-VRMS FS Input
- Hardware (HW) Control: PCM1860-Q1/61-Q1
- Software (SW) Control (I2C or SPI):
PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1 - Support for Up To Four Digital Microphones
(SW-Controlled Devices) - Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
(PCM1860-Q1/61-Q1) - SW-Controlled Gain: –12 dB to +32 dB
(PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1)
- Fixed Gain: 0 dB, 12 dB, 32 dB
- Integrated High-Performance Audio PLL
- Single 3.3-V Power-Supply Operation
- Power Dissipation at 3.3 V:
- < 85 mW (PCM1860-Q1/61-Q1/62-Q1/63-Q1)
- < 145 mW (PCM1864-Q1/65-Q1)
- Energysense Audio Content Detector for Auto System Wakeup and Sleep
- Master or Slave Audio Interface
- Automatic PGA Clipping Suppression Control
- PCB-Footprint Compatibility Across All Devices
The PCM186x-Q1 family (PCM1860-Q1, PCM1861-Q1, PCM1862-Q1, PCM1863-Q1, PCM1864-Q1, and PCM1865-Q1) of audio front-end devices take a new approach to audio-function integration to ease compliance with European Ecodesign legislation, while enabling high-performance end products at reduced cost. The PCM186x-Q1 support single-supply operation at 3.3 V, and offer an integrated programable gain amplifier (PGA) in a small package; this configuration makes it feasible to implement smaller and smarter products at a reduced cost.
The PCM186x-Q1 audio front end supports single-ended input levels from small-mV microphone inputs to 2.1-VRMS line inputs, without external resistor dividers. The front-end mixer (MIX), multiplexer (MUX), and PGA also support differential (Diff), pseudo-differential, and single-ended (SE) inputs, making these devices an ideal interface for products that require interference suppression. The PCM186x-Q1 integrate many system-level functions that assist or replace some DSP functions.
An integrated band-gap voltage reference provides excellent PSRR, so that a dedicated analog 3.3-V rail may not be required.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PCM186x-Q1 Automotive, 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 6月 21日 | ||
| アプリケーション・ノート | Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition | 2017年 6月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices | 2015年 2月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1863EVM — PCM1863 ユニバーサル フロント エンドの付いた、110dB、2 チャネルのソフトウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1863EVM 評価基板 は、4 チャネルの PCM1863 ADC の包括的な評価を行うための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。この評価基板 (EVM) は PurePathTM Console で制御されており、スクリプトのロード、実行、保存が可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。