デジタル / アナログ出力付きプログラマブル抵抗性センシング コンディショナ

製品詳細

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, PWM, Ratiometric analog voltage, SPI, UART Resolution (Bits) 24 Rating Military
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, I2C, OWI, PWM, Ratiometric analog voltage, SPI, UART Resolution (Bits) 24 Rating Military
DSBGA (YZS) 36 10.5625 mm² 3.25 x 3.25 VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • 高精度、低ノイズ、低消費電力、小型の抵抗式センシング信号コンディショナ
  • 温度および非直線性補償機能をユーザーがプログラム可能
  • オンチップの ARM® Cortex®-M0 マイクロプロセッサにより、ユーザーが較正ソフトウェアを開発して実装可能
  • 単線式インターフェイス (OWI) により、追加ラインの必要なしに電源ピン経由の通信が可能
  • オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
  • 動作温度範囲: -40°C~+150°C
  • メモリ
    • 8KB のソフトウェア・メモリ
    • 128 バイトの EEPROM
    • 1KB のデータ SRAM
  • センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
  • 2 つの独立したアナログ・フロントエンド (AFE) チェーンに、それぞれ次の機能を搭載
    • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ
    • 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ
  • 内部温度センサを搭載、外部の温度センサも使用可能
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ付き 14 ビット DAC
  • 出力オプション
    • レシオメトリックおよび絶対電圧出力
    • 4~20mA の電流ループ・インターフェイス
    • 電力ライン上の単線式インターフェイス (OWI)
    • PWM 出力
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • I2C (Inter-Integrated Circuit)
  • デプレッション型 MOSFET ゲート・ドライバ
  • 診断機能
  • 高精度、低ノイズ、低消費電力、小型の抵抗式センシング信号コンディショナ
  • 温度および非直線性補償機能をユーザーがプログラム可能
  • オンチップの ARM® Cortex®-M0 マイクロプロセッサにより、ユーザーが較正ソフトウェアを開発して実装可能
  • 単線式インターフェイス (OWI) により、追加ラインの必要なしに電源ピン経由の通信が可能
  • オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
  • 動作温度範囲: -40°C~+150°C
  • メモリ
    • 8KB のソフトウェア・メモリ
    • 128 バイトの EEPROM
    • 1KB のデータ SRAM
  • センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
  • 2 つの独立したアナログ・フロントエンド (AFE) チェーンに、それぞれ次の機能を搭載
    • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ
    • 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータ
  • 内部温度センサを搭載、外部の温度センサも使用可能
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ付き 14 ビット DAC
  • 出力オプション
    • レシオメトリックおよび絶対電圧出力
    • 4~20mA の電流ループ・インターフェイス
    • 電力ライン上の単線式インターフェイス (OWI)
    • PWM 出力
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • I2C (Inter-Integrated Circuit)
  • デプレッション型 MOSFET ゲート・ドライバ
  • 診断機能

PGA900 は抵抗式センサ・アプリケーション用の信号コンディショナです。各種のセンサ素子タイプに対応できます。PGA900 は、2 つのアナログ・フロント・エンド・チャネルによって、入力信号を増幅およびデジタル化することで処理します。オンチップの ARM Cortex-M0 プロセッサにユーザーがソフトウェアをプログラムすることで、PGA900 は線形化、温度補償、その他のユーザー定義の補償アルゴリズムを実行できます。処理された信号は、レシオメトリック電圧、絶対電圧、4~20mAの電流ループ、PWMのいずれかで出力できます。データおよび内部レジスタは、SPI、I2C、UART、および2つのGPIOポート経由でもアクセスできます。さらに、独自のOWIにより、追加ラインを使用せず、電源ピンを経由して通信が可能です。PGA900 の動作電圧は 3.3V~30V であり、-40°C~+150°C の温度で動作できます。

PGA900 は抵抗式センサ・アプリケーション用の信号コンディショナです。各種のセンサ素子タイプに対応できます。PGA900 は、2 つのアナログ・フロント・エンド・チャネルによって、入力信号を増幅およびデジタル化することで処理します。オンチップの ARM Cortex-M0 プロセッサにユーザーがソフトウェアをプログラムすることで、PGA900 は線形化、温度補償、その他のユーザー定義の補償アルゴリズムを実行できます。処理された信号は、レシオメトリック電圧、絶対電圧、4~20mAの電流ループ、PWMのいずれかで出力できます。データおよび内部レジスタは、SPI、I2C、UART、および2つのGPIOポート経由でもアクセスできます。さらに、独自のOWIにより、追加ラインを使用せず、電源ピンを経由して通信が可能です。PGA900 の動作電圧は 3.3V~30V であり、-40°C~+150°C の温度で動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA900 デジタルおよびアナログ出力搭載のプログラム可能な抵抗式センシング・コンディショナ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 4月 15日
アプリケーション・ノート Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD PDF | HTML 2024年 5月 15日
アプリケーション・ノート Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 2019年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
アプリケーション概要 圧力トランスミッタ・アプリケーション用のPGA900、PGA300、 PGA305の使用事例 英語版 2017年 6月 6日
アプリケーション概要 重量計(ロードセル)アプリケーション用のPGA900、PGA300、 PGA305の使用事例 英語版 2017年 6月 6日
アプリケーション概要 HVACアプリケーションでのPGA900、PGA300、PGA305の使用 事例 英語版 2017年 6月 5日
Analog Design Journal Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioning 2016年 7月 21日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 2015年 7月 24日
Analog Design Journal Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート System Noise Analysis of a Resistive Bridge Pressure Sensor Connected to the PGA 2015年 7月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Open Loop Output Impedance of the PGA900 DAC Gain Amplifier (Rev. A) 2015年 5月 19日
アプリケーション・ノート PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 2015年 5月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Open Loop Gain of the PGA900 DAC Gain Amplifier 2015年 4月 2日
アプリケーション・ノート PGA900 DAC Output Stability Application Note 2015年 3月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

SLDC010 PGA900 Generic Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

PGA900 PSpice Model

SLDM004.ZIP (167 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

PGA900 TINA-TI Reference Design, Current Mode

SLDM005.TSC (652 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PGA900 TINA-TI Reference Design, Voltage Mode

SLDM007.TSC (509 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PGA900 TINA-TI Spice Model

SLDM006.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00851 — ループ電源を使用するシングルチップの 4 ~ 20mA RTD センサ トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00851 リファレンス デザインは、4 線式 RTD アナログ フロント エンドを含め、2 線式の 4 ~ 20mA ループ電源システムに最適なシングルチップ ソリューションです。内蔵のプロセッサにより補正アルゴリズムを使用することができるため、システム性能が向上します。このリファレンス デザインは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適で、高温で動作するほか、低消費電力性能を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZS) 36 Ultra Librarian
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian