TIDA-00851

ループ電源を使用するシングルチップの 4 ~ 20mA RTD センサ トランスミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00851

設計ファイル

概要

TIDA-00851 リファレンス デザインは、4 線式 RTD アナログ フロント エンドを含め、2 線式の 4 ~ 20mA ループ電源システムに最適なシングルチップ ソリューションです。内蔵のプロセッサにより補正アルゴリズムを使用することができるため、システム性能が向上します。このリファレンス デザインは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適で、高温で動作するほか、低消費電力性能を実現しています。

特長
  • 4 線式 RTD センサ (PT100)
  • ループ電源 4 ~ 20mA 電流インターフェイス
  • 周囲温度:-40ºC ~ +150ºC
  • 次の規格に準拠した設計:IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、および IEC 61000-4-5 規格に準拠しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB84.PDF (2516 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJA6.PDF (128 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJA5.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJA8.ZIP (426 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ8.ZIP (378 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJA7.PDF (676 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJA4.PDF (511 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル コンディショナ

PGA900デジタル / アナログ出力付きプログラマブル抵抗性センシング コンディショナ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00851 ループ電源を使用するシングルチップの 4 ~ 20mA RTD センサ トランスミッタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBJ9 TIDA-00851 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/01/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00851 ループ電源を使用するシングルチップの 4 ~ 20mA RTD センサ トランスミッタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj9a/tidcbj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBJ9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Chip, Loop-Powered 4- to 20-mA RTD Sensor Transmitter Design Guide 2015/12/07
アプリケーション・ノート Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 2019/05/23
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019/04/10
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016/04/26
アナログ デザイン ジャーナル Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control 2015/07/24
アプリケーション・ノート PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 2015/05/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。