REF31
- Microsize package: SOT23-3
- Low dropout: 5mV
- High output current: ±10mA
- High accuracy: 0.2% maximum
- Low IQ: 115µA maximum
- Excellent specified drift performance:
- 15ppm/°C (maximum) from 0°C to +70°C
- 20ppm/°C (maximum) from –40°C to +125°C
The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.
The small size and low power consumption of the device (100µA typical) are designed for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor and can sink or source up to 10mA of output current.
Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range from –40°C to +125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 15ppm/°C Max, 100µA, SOT23-3 Series Voltage Reference データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2026年 4月 9日 | ||
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| アプリケーション概要 | Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives | 2019年 7月 29日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| Analog Design Journal | 最適な計測アンプ設計 | 2005年 10月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs | 2004年 6月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
REF3120 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| — (—) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点