ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

REF3330

アクティブ

30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、シリーズ電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
REF35 アクティブ 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Iout/Iz (max) (mA) 5 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039, 3.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 30 Initial accuracy (max) (%) 0.15 Iout/Iz (max) (mA) 5 Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.0039, 3.9 TI functional safety category Functional Safety-Capable LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1 UQFN (RSE) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V
  • Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
  • Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
  • Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
  • High Output Current: ±5 mA
  • Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
  • High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
  • 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
  • Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.

The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF33xx 3.9-μA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/°C Drift Voltage Reference データシート (Rev. H) PDF | HTML 2018年 1月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020年 3月 26日
機能安全情報 REF33xx Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 2019年 5月 17日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
Analog Design Journal 最適な計測アンプ設計 2005年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低消費電力データ アクイジション ブースタパック

ADS7042 超低消費電力データ アクイジション BoosterPack は、TI の ADS7042 逐次比較型レジスタ A/D コンバータを使用して、アナログ センサのデータをデジタル SPI データに変換するスタンドアロン システムです。  この BoosterPack は TI LaunchPad™ エコシステムと互換性を持つよう設計されており、オンボード環境光センサまたは SMA 入力ジャック経由のアナログ センサ入力から、LaunchPad の USB ポートを介した UART 経由でのデジタル データ出力までを含む完全なデータ取得システムを実現します。  ソフトウェア対応の (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF3330 PSpice Model (Rev. A)

SBOM242A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF3330 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM243A.TSC (106 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3330 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM244A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00119 — 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

TIDA-00119 は包括的な高集積 PLC アナログ入力モジュール・フロント・エンド・リファレンス・デザインであり、産業用オートメーション・システムの IEC61000-4 標準に適合するよう設計およびテストされています。この設計は、12 ビット ADC 分解能と最大 1MSPS のサンプル・レートを発揮する 4 個の差動入力または 8 個のシングルエンド入力用に構成できます。これらの入力は、範囲が選択可能な電流入力または電圧入力を受け入れるように設定することもできます。この設計には、必要なすべてのモジュール電圧、入力サージ、および ESD 保護を提供する絶縁型電源と、SPI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD116 — データ取得ブロック、ECG システム用、個別 LEAD I ECG 実装

この 検証済み設計は、心臓の電気的活動を測定する心電計(ECG)用であり、その方法には高精度アナログ・フロント・エンド計測機器のゲイン段、フィルタリング、高分解能デジタル変換などが必要となります。この設計では、個別のアナログ・コンポーネントに基づいて設計する LEAD I ECG 測定システムを実現するための設計手法を採用しています。OPA2333 を使用した計測機器のフロント・エンドによって超低消費電力が最適化されるほか、18 ビットの ADS8881 によってデジタル化されます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD154 — 低消費電力リファレンスおよびバイポーラ電圧コンディショニング回路、低消費電力 ADC 用リファレンス・デザイン

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
UQFN (RSE) 8 Ultra Librarian